Skip to main content

概要:

R8C/2FはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):16ビット×1チャネル
  • コンペアマッチ機能付タイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • コンパレータ:2回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:25本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:7本
  • データフラッシュ:2KB

応用:

電源制御、家電、事務機器、オーディオ、民生一般、他

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F212F2DFP - 0.5 8 32 2.7 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F212F2NFP - 0.5 8 32 2.7 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F212F4DFP - 1 16 32 2.7 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F212F4NFP Buy Now 1 16 32 2.7 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top