Skip to main content

概要:

R8C/2BはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RF):16ビット×4チャネル
  • コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:55本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:8本
  • データフラッシュ:2KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般

製品ラインアップ:

読み込み中です...

20 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F212B7SDFA - 2.5 48 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212B7SDFP - 2.5 48 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212B7SNFA - 2.5 48 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212B7SNFP - 2.5 48 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212B7SNLG - 2.5 48 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)
PDF R5F212B8SDFA - 3 64 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212B8SDFP - 3 64 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212B8SNFA - 3 64 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212B8SNFP - 3 64 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212B8SNLG - 3 64 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)
PDF R5F212BASDFA - 7 96 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212BASDFP - 7 96 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212BASNFA - 7 96 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212BASNFP - 7 96 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212BASNLG Buy Now 7 96 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)
PDF R5F212BCSDFA - 7.5 128 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212BCSDFP - 7.5 128 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212BCSNFA - 7.5 128 64 2.2 量産中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F212BCSNFP - 7.5 128 64 2.2 量産中 PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)
PDF R5F212BCSNLG - 7.5 128 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top