Skip to main content

ルネサス テクノロジ - 開発環境

R8C/2A用開発環境

Starter Kits



カテゴリ 製品名 製品概要 ステー
タス
評価版 ツール
ニュース
ドキュ
メント
ダウン
ロード
備考
導入ツール (シンプルな開発環境がすぐに構築できるキットなど。) : トップ
開発キット/ボード Renesas Starter Kit for R8C/2D ルネサスマイコン開発スタータキット
シンプルな開発環境一式が含まれ、本キットだけですぐに開発が始められます。マイコンの機能を手軽に評価でき、組み込みシステム開発の基礎習得にも最適。
[内容] CPUボード、エミュレータ、コンパイラ(評価版)、フラッシュ書き込みソフト(評価版)など。
対応済み False ドキュメント ダウンロード
標準ツールチェーン (このマイコングループに対応したアプリケーション開発ツール。) : トップ
統合開発環境 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境
(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
コンパイラ、エミュレータ製品に同梱。コーディング、ビルド、デバッグ共通フロントエンド。開発工程のシームレス化やカスタマイズで快適な開発をサポート。
対応済み False Tool News ドキュメント False
コーディングツール R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ
※3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。
[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ付属。
対応済み ダウンロード ドキュメント ダウンロード
コーディングツール MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint 対応済み ダウンロード Tool News ドキュメント False
周辺I/Oドライバ生成 Peripheral Driver Generator マイコン内蔵周辺I/Oプログラム自動生成ツール
コーディング不要。簡単な設定で周辺I/Oドライバが生成できます。
対応済み False Tool News ドキュメント False
周辺I/Oドライバ生成 Sango (Sample Application Program Generator & Organizer) System マイコンソフトウェア組み合わせユーティリティ
ビギナーにもお勧め。簡単な設定でモジュールを組み合わせ、実行可能なサンプルソフトウェアが作れます。
対応済み False ドキュメント False
シミュレータ M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用シミュレータデバッガ
※本製品はコンパイラパッケージに含まれています(単体販売はありません)。
「I/O DLLキット」を用いて機能拡張ができます。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。
対応済み ダウンロード Tool News ドキュメント False
オンチップデバッギングエミュレータ E8a R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。
※本製品はE8エミュレータの後継品です。
対応済み False Tool News ドキュメント False
コンパクトエミュレータ R0E521000CPE00 R8C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ
※MCUに対応した変換基板が必要です。
対応済み False Tool News ドキュメント False
コンパクトエミュレータ R0E5212BACPE00 R8C/Tinyシリーズ R8C/2A, R8C/2B グループ用コンパクトエミュレータ
※本製品は、コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 64ピン0.8mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212BACFG00 のセット販売パッケージです。
対応済み False Tool News ドキュメント False
コンパクトエミュレータ R0E5212BACPE10 R8C/Tinyシリーズ R8C/2A, R8C/2B グループ用コンパクトエミュレータ
※本製品は、コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212BACFK00 のセット販売パッケージです。
対応済み False Tool News ドキュメント False
モニタデバッガ R8C UART モニタプログラム R8Cファミリ対応モニタプログラム。
デバッガを起動したとき、自動的にモニタプログラムがマイコンに書き込まれます。
対応済み False Tool News ドキュメント False
プログラマ(本体) E8a (オンチップデバッギングエミュレータ) E8aエミュレータは、マイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込みツールとしても使用できます。書き込みソフトには、フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用します。 対応済み False Tool News ドキュメント False
プログラマ(書き込みソフト) フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit) SuperH, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740ファミリ用 フラッシュ書き込みソフト 対応済み ダウンロード Tool News ドキュメント ダウンロード
プログラマ(ソケット/アダプタ) IC Socket Board フラッシュプログラマとの接続により、基板実装前マイコンのメモリ書き換えが可能となります。 対応済み False Tool News ドキュメント False
オンチップデバッギングエミュレータ E8 M16C, H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。
※フラッシュ開発ツールキットと組み合わせて、M16Cファミリ、740ファミリ(QzROM)対応のプログラマとしてもご使用いただけます。
サポートのみ。販売終了 False Tool News ドキュメント False
フルスペックエミュレータ R0E5212BAEPB10 R8C/TinyシリーズR8C/2A, R8C/2B グループ用エミュレーションプローブ[PC7501対応]
※本製品は、エミュレーションプローブR0E521000EPB00 と 64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212BACFK00 のセット販売パッケージです。
対応済み False Tool News ドキュメント False
プログラマ(本体) M3A-0806 M32C/80、M16C/80、M16C/60、M16C/Tiny、M16C/20、 M16C/10、 R8Cファミリ対応のフラッシュメモリプログラマです。標準シリアルI/Oモード2(UART)による書き換えが可能です。740ファミリにも対応しています。 サポートのみ。販売終了 False ドキュメント False
プログラマ(本体) E8 (オンチップデバッギングエミュレータ) E8エミュレータは、マイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込みツールとしても使用できます。書き込みソフトには、フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用します。 サポートのみ。販売終了 False Tool News ドキュメント False
組み込みソフトウェア (機能・性能・開発効率を高める、OS、ミドルウェア、ドライバ。) : トップ
組み込み用OS R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4] μITRON4.0仕様準拠 R8Cファミリ用リアルタイムOS 対応済み False Tool News ドキュメント False
組み込み用OS M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4] μITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS 対応済み False Tool News ドキュメント False
組み込み用OS リアルタイムOS対応デバッグ機能 リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能
※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。
対応済み False ドキュメント False
ミドルウェア/ソフトウェアライブラリ セキュリティ/暗号ミドルウェア 暗号MISTY, 暗号応用など

対応予定

False ドキュメント False
ミドルウェア/ソフトウェアライブラリ 通信/数値計算ミドルウェア TCP/IP, FFTライブラリ, 固定小数点ライブラリ

対応予定

False Tool News ドキュメント False
ミドルウェア/ソフトウェアライブラリ ファイルシステム・デバイスドライバ FAT12、FAT16、FAT32、VFAT、CDファイルシステム、データフラッシュドライバなど 対応済み False Tool News ドキュメント False
ミドルウェア/ソフトウェアライブラリ 応用支援ソフトウェアライブラリ ルネサスマイコン評価用ソフトウェアライブラリ。1チップに組み込み可能なコンパクト設計。 対応済み False Tool News ドキュメント False

免責事項

本サイトの情報はデータベースから自動出力しています。最新かつ正確な情報の出力を心がけておりますが、必ずしもそれを保証するものではありません。


End of content

Back To Top