概要:
R8C/2AはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
- インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RF):16ビット×4チャネル
- コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
- I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
- LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
- 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
- 発振停止検出機能
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:55本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:8本
応用:
家電、事務機器、オーディオ、民生一般
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語