Skip to main content

概要:

R8C/29はR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):16ビット×1チャネル
  • コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • UART:1チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:4チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:
    XIN発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCIN発振回路(N、Dバージョンのみ)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:13本 (LED駆動用ポート含む(N、Dバージョンのみ))
  • 外部割り込み入力:7本
  • データフラッシュ:2KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般、自動車

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21292SDSP - 0.5 8 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21292SNSP Buy Now 0.5 8 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21294JSP - 1 16 20 2.7 新製品 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21294KSP - 1 16 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21294SDSP - 1 16 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21294SNSP Buy Now 1 16 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21296JSP - 1.5 32 20 2.7 新製品 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21296KSP - 1.5 32 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top