Skip to main content

概要:

R8C/25はR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRD):16ビット×2チャネル
  • コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:41本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:8本
  • データフラッシュ:2KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般

製品ラインアップ:

読み込み中です...

12 件見つかりました。
(1 - 12 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21254SDFP - 1 16 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21254SNFP - 1 16 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21254SNLG - 1 16 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)
PDF R5F21255SDFP - 2 24 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21255SNFP - 2 24 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21256SDFP - 2 32 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21256SNFP - 2 32 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21256SNLG - 2 32 64 2.2 量産中 PTLG0064JA-A
(64F0G)
PDF R5F21257SDFP - 2.5 48 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21257SNFP - 2.5 48 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21258SDFP - 3 64 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F21258SNFP - 3 64 52 2.2 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top