Skip to main content

概要:

R8C/20はR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRD):16ビット×2チャネル
  • コンペアマッチ機能付タイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • UART:1チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:41本
  • 外部割り込み入力:8本

応用:

自動車、他

製品ラインアップ:

読み込み中です...

10 件見つかりました。
(1 - 10 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21206JFP - 2 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21206KFP - 2 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21207JFP - 2.5 48 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21207KFP - 2.5 48 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21208JFP - 3 64 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21208KFP - 3 64 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2120AJFP - 5 96 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2120AKFP - 5 96 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2120CJFP - 6 128 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2120CKFP - 6 128 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top