概要:
20~80ピンの幅広いパッケージ展開を特長とし、最大動作周波数は20MHz、動作電圧は2.2~5.5Vをサポートします。小型システムから中規模システムまで幅広く対応しており、モータ制御用タイマを搭載した製品では「システムコントロール+モータ制御」といった高度なシステムにも対応可能です。標準周辺機能として、8ビット多機能タイマ、16ビットタイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。
応用:
家電、事務機器、オーディオ、民生一般、モータ制御、電源制御、電力メータ、自動車、他


製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R8C/20 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 32 - 128 | 0 | 2 - 6 | 48 | |
|
R8C/21 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 32 - 128 | 2 | 2 - 6 | 48 | |
|
R8C/22 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 32 - 128 | 0 | 2 - 6 | 48 | |
|
R8C/23 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 32 - 128 | 2 | 2 - 6 | 48 | |
|
R8C/24 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 16 - 64 | - | 1 - 3 | 52,64 | |
|
R8C/25 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 16 - 64 | 2 | 1 - 3 | 52,64 | |
|
R8C/26 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 32 | 0 | .5 - 1.5 | 32 | |
|
R8C/27 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 32 | 2 | .5 - 1.5 | 32 | |
|
R8C/28 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 32 | 0 | .5 - 1.5 | 20 | |
|
R8C/29 |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 32 | 2 | .5 - 1.5 | 20 | |
|
R8C/2A |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 48 - 128 | - | 2.5 - 7.5 | 64 | |
|
R8C/2B |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 48 - 128 | 2 | 2.5 - 7.5 | 64 | |
|
R8C/2C |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 48 - 128 | - | 2.5 - 7.5 | 80 | |
|
R8C/2D |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 48 - 128 | 2 | 2.5 - 7.5 | 80 | |
|
R8C/2E |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 8 - 16 | - | .5 - 1 | 32 | |
|
R8C/2F |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 20 | 8 - 16 | 2 | .5 - 1 | 32 | |
|
R8C/2G |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 8 | 16 - 32 | - | .5 - 1 | 32 | |
|
R8C/2H |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 8 | 4 - 8 | - | .25 - .375 | 20 | |
|
R8C/2J |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 8 | 2 - 4 | - | .25 - .375 | 20 | |
|
R8C/2K |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 16 | - | 1 - 1.5 | 32 | |
|
R8C/2L |
|||||||
| ツール一覧 | 2.2 - 5.5 | 20 | 8 - 16 | 2 | 1 - 1.5 | 32 | |
Japan 日本語