Skip to main content

概要:

R8C/1BはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマX 、Z):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマC):16ビット×1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • UART:1チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC) /チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:4チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:13本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:7本
  • データフラッシュ:2KB

応用:

家電、事務機器、産業一般、住設機器(センサー、セキュリティ)、オーディオ、携帯機器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

15 件見つかりました。
(1 - 15 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F211B1DD - 0.375 4 20 2.7 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
PDF R5F211B1DSP - 0.375 4 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B1SP Buy Now 0.375 4 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B2DD - 0.5 8 20 2.7 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
PDF R5F211B2DSP - 0.5 8 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B2NP - 0.5 8 28 2.7 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
PDF R5F211B2SP Buy Now 0.5 8 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B3DD - 0.75 12 20 2.7 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
PDF R5F211B3DSP - 0.75 12 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B3NP - 0.75 12 28 2.7 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
PDF R5F211B3SP - 0.75 12 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B4DD - 1 16 20 2.7 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
PDF R5F211B4DSP - 1 16 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F211B4NP - 1 16 28 2.7 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
PDF R5F211B4SP Buy Now 1 16 20 2.7 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top