概要:
R8C/19はR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマX、Z):2チャネル
- インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマC):16ビット×1チャネル
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
- UART:1チャネル
- コンパレータ:1ビットコンパレータ、4チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:メインクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速、低速)
- 発振停止検出機能
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:13本(LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:7本
- データフラッシュ:2KB
応用:
家電、事務機器、産業一般、住設機器(センサー、セキュリティ)、オーディオ、携帯機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語