Skip to main content

概要:

20ピン(SSOP)、28ピン(QFN)、32ピン(QFP)の小型パッケージ製品です。最大動作周波数は20MHzで、動作電圧は2.7~5.5Vをサポートします。標準周辺機能として、8ビット多機能タイマ、16ビットタイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。

応用:

家電、事務機器、産業一般、住設機器(センサー、セキュリティ)、オーディオ、携帯機器

R8C/18 グループ R8C/19 グループ R8C/1A グループ R8C/1B グループ

 

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
R8C/18
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 4 - 16 - .375 - 1 20,28
R8C/19
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 4 - 16 2 .375 - 1 20,28
R8C/1A
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 4 - 16 - .375 - 1 20,28
R8C/1B
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 4 - 16 2 .375 - 1 20,28
R8C/10
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 16 - - - -
R8C/11
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - - - -
R8C/12
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 16 - 4 - -
R8C/13
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - 4 - -
R8C/14
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - - - 20
R8C/15
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - 2 - 20
R8C/16
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - - - 20
R8C/17
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 - 2 - 20

Alliance Partners

開発環境

無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

アプリケーション

民生


End of content

Back To Top