Skip to main content

読み込み中です...

最大動作
周波数
(MHz)

RAM(KB)

最小動作電圧 (V)

ビット数

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32

プログラム
メモリ (KB)

ピン数

サブクロック

10ビット A/Dコンバータ (チャネル)

イーサネット

Data Flash (KB)

12ビット A/Dコンバータ

USBホスト

内蔵メモリ
タイプ

  • Flash memory
  • Mask ROM

16ビット A/Dコンバータ (チャネル)

USB
ファンクション

リアルタイム
クロック

8ビット D/A
コンバータ (チャネル)

USB OTG

8ビットタイマ (チャネル)

10ビット D/Aコンバータ (チャネル)

I2C
(チャネル)

16ビットタイマ (チャネル)

12ビット D/Aコンバータ (チャネル)

外部割込み
端子 (本)

32ビットタイマ (チャネル)

最大動作周囲温度 (°C)

低電圧
検出機能

ウォッチドッグ
タイマ

最小動作周囲温度 (°C)

パワーオン
リセット

8ビット A/D コンバータ (チャネル)

CAN
(チャネル)

パラメータを増やす

908 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 CPUコア 最大動作
周波数
(MHz)
サブ
クロック
ビット数 ファミリ シリーズ グループ メモリ管理
ユニット
浮動小数点
演算ユニット
RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
Data Flash (KB) 内蔵メモリタイプ キャッシュ
タイプ
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
PLL リアルタイム
クロック
最大動作
電圧 (V)
最小動作
電圧 (V)
注1 注2 ピン数 I/Oポート
(本)
オンチップ
デバッグ
8ビットタイマ
(チャネル)
16ビットタイマ
(チャネル)
32ビットタイマ
(チャネル)
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
その他のタイマ PWM (8ビットまで)
(チャネル)
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
PWM Output 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
最大動作
周囲温度 (°C)
最小動作
周囲温度 (°C)
CAN
(チャネル)
イーサネット USBホスト USBファンクション USB OTG I2C (チャネル) 外部アドレスバス (ビット) 外部データバス (ビット) 外部割込み端子 (本) 低電圧検出機能 パワーオンリセット DMAコントローラ (チャネル) EXDMAC (チャネル) CSI (チャネル) UART (チャネル) LIN (チャネル) IEBus (チャネル) 備考 ステータス パッケージコード 型名 Features
PDF R5F21181DD R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.375 4 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 - - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
R5F21181DD -
PDF R5F21182DSP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.5 8 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21182DSP -
PDF R5F21182NP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.5 8 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 28 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
R5F21182NP -
PDF R5F21183NP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.75 12 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 28 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
R5F21183NP -
PDF R5F21183SP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.75 12 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21183SP -
PDF R5F21181DSP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.375 4 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21181DSP -
PDF R5F21181SP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.375 4 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21181SP -
PDF R5F21182DD R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.5 8 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
R5F21182DD -
PDF R5F21184SP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 1 16 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21184SP -
PDF R5F21191DD R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/19 NO NO 0.375 4 2 Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 - - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
R5F21191DD -
PDF R5F21182SP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.5 8 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21182SP -
PDF R5F21183DD R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.75 12 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
R5F21183DD -
PDF R5F21183DSP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 0.75 12 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21183DSP -
PDF R5F21192DSP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/19 NO NO 0.5 8 2 Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21192DSP -
PDF R5F21192NP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/19 NO NO 0.5 8 2 Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 28 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
R5F21192NP -
PDF R5F21184DD R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 1 16 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PRDP0020BA-A
(20P4B)
R5F21184DD -
PDF R5F21184DSP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 1 16 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21184DSP -
PDF R5F21184NP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/18 NO NO 1 16 - Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 28 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
R5F21184NP -
PDF R5F21193NP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/19 NO NO 0.75 12 2 Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 28 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PWQN0028KA-B
(28PJW-B)
R5F21193NP -
PDF R5F21193SP R8C 20 NO 16 R8C R8C/1x R8C/19 NO NO 0.75 12 2 Flash memory - 20 NO NO 5.5 2.7 - - 20 13 YES 2 1 - 1 - - - 1(shared with TimerZ) - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 7 YES YES - - 0 1 - - - 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
R5F21193SP -

Alliance Partners

静電容量式タッチキーマイコン

開発環境

無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

技術情報WEBマガジン
技術情報WEBマガジン RENESAS EDGE


End of content

Back To Top