R8C ファミリ
新着情報
2012年2月21日
詳細については更新履歴をご参照ください
更新情報のE-mail配信をご希望の方は MY RENESAS にご登録ください


応用:
ロードマップ:
R8C ファミリ Selection by Application and Application Field
- USB
- R8C/3xKグループ、R8C/3xUグループは、Full-speed USB2.0対応のUSBモジュールを搭載した製品です。周辺モジュールはR8C/3xシリーズと共通で、40ピン (QFN)、48ピン(LQFP)の小型パッケージを展開しています。
ラインアップ:
R8C/Lx
LCD駆動制御回路*を搭載した製品で、最大動作周波数は20MHzです。30ピン、32ピン、52ピン、64ピン、80ピン、100ピンのパッケージ展開、最大128KBのフラッシュメモリ搭載により、多様な液晶パネル搭載機器に対応可能です。 * R8C/LAPSグループには非搭載。
R8C/L35C | R8C/L36C | R8C/L38C | R8C/L3AC | R8C/L35M | R8C/L36M | R8C/L38M | R8C/L3AM | R8C/LA3A | R8C/LA5A | R8C/LA6A | R8C/LA8A | R8C/LAPS | R8C/L35A, R8C/L35B | R8C/L36A, R8C/L36B | R8C/L38A, R8C/L38B | R8C/L3AA, R8C/L3AB
R8C/Mx
R8C/3xシリーズから「使いやすさ」を継承し、待機時だけでなく動作時の低消費電流化も追及した少ピン製品です。最大動作周波数は20MHzで、1.8~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。標準周辺機能として、16ビットタイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。
R8C/5x
R8C/3xシリーズから更に「高性能と使いやすさ」を追求し、実現した製品です。最大動作周波数は32MHzで、2.7~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。標準周辺機能として、16ビットタイマ、CAN、LIN、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。
R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H | R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H
R8C/3x
R8C/2xシリーズから更に「高性能と使いやすさ」を追求し、実現した製品です。最大動作周波数は20MHzで、1.8~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。新機能として、DTC(データ・トランスファ・コントローラ)、BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付きデータフラッシュなどを搭載し、高度なシステム開発を一層強力にサポートします。
R8C/38A | R8C/32C | R8C/33C | R8C/34C | R8C/35C | R8C/36C | R8C/38C | R8C/3GC | R8C/3JC | R8C/32D | R8C/33D | R8C/35D | R8C/3GD | R8C/32M | R8C/33M | R8C/34M | R8C/35M | R8C/36M | R8C/38M | R8C/3GM | R8C/3JM | R8C/33T | R8C/3JT | R8C/3NT | R8C/36T-A | R8C/38T-A | R8C/3MK | R8C/34K | R8C/3MU | R8C/34U | R8C/3MQ | R8C/32G, R8C/32H | R8C/33G, R8C/33H | R8C/34P, R8C/34R | R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H | R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H | R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H | R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z | R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z | R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z | R8C/32A | R8C/33A | R8C/35A | R8C/36A | R8C/3GA | R8C/3JA
R8C/2x
20~80ピンの幅広いパッケージ展開を特長とし、最大動作周波数は20MHz、動作電圧は2.2~5.5Vをサポートします。小型システムから中規模システムまで幅広く対応しており、モータ制御用タイマを搭載した製品では「システムコントロール+モータ制御」といった高度なシステムにも対応可能です。ROMサイズも4K~128Kバイトまで幅広くカバー。20ピン、32ピン、48ピン製品では自動車電装機器向けの製品も展開しています。
R8C/20 | R8C/21 | R8C/22 | R8C/23 | R8C/24 | R8C/25 | R8C/26 | R8C/27 | R8C/28 | R8C/29 | R8C/2A | R8C/2B | R8C/2C | R8C/2D | R8C/2E | R8C/2F | R8C/2G | R8C/2H | R8C/2J | R8C/2K | R8C/2L
Japan 日本語