Skip to main content

新着情報

2012年4月16日

詳細については更新履歴をご参照ください

概要:

AMR(Automatic Meter Reading:電力メータ等の自動検針システム)、家庭内またはビル内の機器制御やセキュリティ、街灯制御などの用途に最適の電力線搬送通信(PLC: Power Line Carrier communication)機能を内蔵したマイコンとして利用いただけます。

PLC

応用:

  • メータの自動検針(AMR)
  • ホーム・ビル内ネットワーク/セキュリティ
  • 産業機器制御
  • 街灯制御

 

PLCマイコン展開図 M16C/6S1グループ M16C/6Sグループ

ラインアップ:

M16C/60 (PLC)

M16C/60 CPUコアに、PLCモデム機能を搭載した製品です。MCUの最大動作周波数30.72 MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)、100ピンパッケージ の製品グループおよび最大動作周波数15.36 MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)、 64ピンパッケージの製品グループを用意しています。

M16C/6S | M16C/6S1

Alliance Partners


End of content

Back To Top