マルチコア
- マルチコア/デュアルコアの強み
- 製品情報
- アプリケーション例(SH2A-DUAL)
- アプリケーション例(SH4A-MULTI)
- 開発環境
- FAQ
- プレゼンテーション資料
- マルチコア戦略

「ユビキタスな社会はさらに進化し、それに伴って各種機器の高機能化、高性能化は止まること知りません。当然、その機器の機能の中枢を担うマイコンには、その進化のスピードを超える高機能化、高性能化が求められます。 |
「まず部品点数が大幅に削減できます。二つのコアでメモリを共有できるので、メモリ部品点数も削減できます。さらにIO、バス共有により省スペースも期待できます。」 |
「一部のメモリを共有可能にしています。この通信用メモリ領域を介して、データの受け渡しが可能です。また、一方のCPUからもう一方のCPUへ割り込み、パラメータの受け渡しなどの通知を行う、CPU間割り込みも可能です。」 |
![]() | CPU間割り込み |
パラメータ通信 |
「シングルコアで同等の性能を実現するよりも、大幅に消費電力を抑えることができるので、実質的に上位製品と同等の命令処理能力を実現しながら、消費電流を抑制することができます。これにより、他のIP搭載、パッケージ選択、価格面でも自由度をあげることができます。」 |
![]() | |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]()
CDリッピングとデコードを、デュアルコアで機能分散処理を行ったデモの例です。

| ※「Windows Media Player」をお持ちでない方は、ボタン画像をクリックし、手順に従いインストール(ダウンロード)して下さい。 |
![]()
Japan 日本語