Skip to main content

新着情報

2010年9月10日

TECHNICAL UPDATE 2010年9月6日号: 新着
- TN-32R-A080A/J:32176グループ ハードウエアマニュアル 正誤表 Rev.A

詳細については 更新履歴をご参照ください

概要:

M32R/ECUシリーズは、32ビットRISCアーキテクチャを採用したM32R CPUコア(32176グループ以外は、IEEE 754に完全準拠した単精度FPUを内蔵)と周辺機能、および ROM/RAMを1チップにしたマイコンシリーズです。業界最大(1Mバイト)の大容量フラッシュメモリ を内蔵し、開発/製造段階での生産性の向上と量産後のメンテナンスに寄与します。また、多機能周辺 回路を採用するとともに、各周辺機能どうしの組み合わせによるシーケンサ的使い方が可能です。耐環 境性(広動作温度範囲-40~ +125℃、低ノイズ、低消費電力)にもすぐれ、特に信頼性を要求される パワートレイン制御、産業機器制御、AV機器制御に最適なマイコンです。

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
32170, 32174
 
ツール一覧 - - - - 240
32171
 
ツール一覧 - 0 - - - -
32172, 32173
 
ツール一覧 5 - 5 3 - - 144
32176
 
ツール一覧 3.3 - 5 40 256 - 512 24 - 24 144
32180
 
ツール一覧 - 0 - - - -
32182
 
ツール一覧 80 - 80 3 - - 144
32185
 
ツール一覧 3.3 - 3.3 80 512 - 512 32 - 32 144
32186
 
ツール一覧 3.3 - 3.3 80 1024 - 1024 64 - 64 144
32192
 
ツール一覧 3.3 - 5 160 1024 - 1024 176 - 176 144,224
32195
 
ツール一覧 3.3 - 5 160 512 - 512 32 - 32 144
32196
 
ツール一覧 3.3 - 5 160 1024 - 1024 64 - 64 144
32150
-
- - - - - - -
32151
-
- - - - - - -
32160
-
- - - - - - -

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード


End of content

Back To Top