概要:
32196グループは、フラッシュメモリ内蔵32ビットRISCシングルチップマイクロコンピュータです。
高精度演算を実現するために、IEEE754規格に完全準拠した単精度FPUを実装しています。
豊富な周辺機能を内蔵しており、周辺機能を動作させるソフトウェアを大容量フラッシュメモリに格納することにより、高機能/高性能な演算/制御を実現でき、各種組み込み機器への適用が容易に構成できます。
特長:
- CPU:M32R-FPUコア(M32Rファミリ共通命令セット+単精度FPU/ビット操作命令)
- パイプライン構成:6段
- 命令セット:100命令/6アドレッシングモード
- 命令形式:16ビット/32ビット
- 積和演算器(DSP機能用命令)内蔵
- 最小命令実行時間:6.25ns(f(CPUCLK)=160MHz動作時)
- フラッシュメモリ内蔵
- RAM内蔵
- 疑似フラッシュエミュレーション機能:8Kバイト×8ブロック
- 割り込みコントローラ:41要因/8レベル
- ウェイトコントローラ:4領域に対し、それぞれ0~15ウェイト+外部信号によるウェイト挿入可能
- I/Oポート:97本(3レベルの入力レベル選択可能)
- 外部割り込み入力端子:27本
- DMAC:10チャネル
- マルチジャンクションタイマ(MJT):55チャネル
- A/Dコンバータ:10ビット/16チャネル×1系統(サンプル&ホールド×2回路)
- シリアルインタフェース:4チャネル(クロック同期/クロック非同期兼用)、 2チャネル(クロック非同期専用)
- CAN(CAN Specification 2.0B Active):2チャネル、32メッセージスロット
- ダイレクトRAMインタフェース(DRI)
- リアルタイムデバッガ(RTD)
- ノンブレークデバッグ(NBD)
- JTAG(バウンダリスキャン機能)
- M32Rファミリ共通のデバッグインタフェース(SDI:Scalable Debug Interface)
- パッケージ:144ピンLQFP(0.5mmピッチ)
応用:
自動車機器制御(エンジン、ABS、AT、CCDカメラ、CMOSカメラ およびレーダ応用等)、産業機器のシステム制御、高機能OA機器(PPC等)
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語