| 項目 | 32196グループ | |||
|---|---|---|---|---|
| CPUコア | M32R-FPUコア(単精度FPU内蔵) | |||
| 動作周波数(MHz) |
VFP:128(8逓倍PLL内蔵)、 UFP:160(8逓倍PLL内蔵)、 TFP:160(8逓倍PLL内蔵) |
|||
|
内蔵メモリ (バイト) |
ROM(フラッシュメモリ) | 1024K | ||
| RAM | 64K | |||
| I/Oポート | I/Oポート数 | 97 | ||
| 入力レベル切替機能 | あり | |||
|
周辺 機能 |
マルチ ジャンクション タイマ(MJT) |
16ビット出力系(ch) | 11 | |
| 24ビット出力系(ch) | 16 | |||
| 16ビット入出力系(ch) | 10 | |||
| 16ビット入力系(ch) | 10 | |||
| 32ビット入力系(ch) | 8 | |||
| 10ビットA/Dコンバータ(ch) | 16(サンプル&ホールド機能あり) | |||
| 8ビットD/Aコンバータ(ch) | なし | |||
| DMAコントローラ(ch)(注1) | 内部10 | |||
| シリアルインタフェース | UART専用(ch) | 2 | ||
| UART/クロック同期(ch) | 4 | |||
| 外部割り込み端子数 | 27 | |||
| リアルタイムデバッガ(RTD)(ch) | 1 | |||
| ノンブレークデバッグ(NBD) | あり | |||
| ダイレクトRAMインタフェース(DRI) | あり | |||
| 割り込みコントローラ |
内部周辺I/O割り込み管理 (割り込み禁止状態を含めて8レベルの優先順位設定可能) |
|||
| ウェイトコントローラ |
外部拡張領域アクセス時のウエイト制御 (0~15ウエイト+外部信号による延長可能) |
|||
| CAN | チャネル数(ch) | 2 | ||
| バッファ | 送受信32本 | |||
| バウンダリスキャン | あり | |||
| オンチップデバッグ回路(SDI) | あり | |||
| 電源電圧(V) |
VFP:3.3単一、5.0/3.3の2電源 UFP:3.3単一、5.0/3.3の2電源 TFP:5.0または3.3単一、5.0/3.3の2電源 |
|||
| 外部拡張領域(外部拡張モードの場合) |
最大31Mバイトメモリ空間を 外付け可能 |
|||
| パッケージ | 144ピンLQFP (PLQP0144KA-A、旧型名144P6Q-A) | |||
| 動作周囲温度(℃)(注2) |
VFP:-40~125(@128MHz) UFP:-40~105(@160MHz) TFP:-40~85(@160MHz) |
|||
| 注1. |
内蔵RAM、内蔵周辺I/O領域への転送のみ可能です。 内蔵ROM及び外部拡張領域への転送はできません。 |
|
| 注2. | 電源電圧、動作周波数において、使用温度に対する使用時間の制限(温度プロファイル)があります。 |
Japan 日本語

