概要:
32186グループは、フラッシュメモリ内蔵32ビットRISCシングルチップマイクロコンピュータです。
高精度演算を実現するために、IEEE754規格に完全準拠した単精度FPUを実装しています。
豊富な周辺機能を内蔵しており、周辺機能を動作させるソフトウェアを大容量フラッシュメモリに
格納することにより、高機能/高性能な演算/制御を実現でき、各種組み込み機器への適用が容易に構成できます。
特長:
- CPU:M32R-FPUコア(M32Rファミリ共通命令セット+単精度FPU/ビット操作命令)
- パイプライン構成:6段
- 命令セット:100命令/6アドレッシングモード
- 命令形式:16ビット/32ビット
- 積和演算器(DSP機能用命令)内蔵
- 最小命令実行時間:12.5ns(f(CPUCLK)=80MHz動作時)
- フラッシュメモリ内蔵
- RAM内蔵
- 疑似フラッシュエミュレーション機能:8Kバイト×8ブロック
- 割り込みコントローラ:41要因/8レベル
- ウェイトコントローラ:4領域に対し、それぞれ0~15ウェイト+外部信号によるウェイト挿入可能
- I/Oポート:97本(3レベルの入力レベル選択可能)
- 外部割り込み入力端子:27本
- DMAC:10チャネル
- マルチジャンクションタイマ( MJT):55チャネル
- A/Dコンバータ:10ビット/16チャネル×1系統(サンプル&ホールド×2回路)
- シリアルインタフェース:4チャネル(クロック同期/クロック非同期兼用)、 2チャネル(クロック非同期専用)
- CAN(CAN Specification 2.0B Active):2チャネル、32メッセージスロット
- ダイレクトRAMインタフェース(DRI)
- リアルタイムデバッガ(RTD)
- ノンブレークデバッグ(NBD)
- JTAG(バウンダリスキャン機能)
- M32Rファミリ共通のデバッグインタフェース(SDI:Scalable Debug Interface)
- パッケージ:144ピンLQFP(0.5mmピッチ)
応用:
自動車機器制御(エンジン、ABS、AT、CCDカメラ、CMOSカメラ およびレーダ応用等)、産業機器のシステム制御、高機能OA機器(PPC等)
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語