Skip to main content

概要:

32185グループは、フラッシュメモリ内蔵32ビットRISCシングルチップマイクロコンピュータです。 高精度演算を実現するために、IEEE754規格に完全準拠した単精度FPUを実装しています。
豊富な周辺機能を内蔵しており、周辺機能を動作させるソフトウェアを大容量フラッシュメモリに 格納することにより、高機能/高性能な演算/制御を実現でき、各種組み込み機器への適用が容易に構成できます。

特長:

  • CPU:M32R-FPUコア(M32Rファミリ共通命令セット+単精度FPU/ビット操作命令)
  • パイプライン構成:6段
  • 命令セット:100命令/6アドレッシングモード
  • 命令形式:16ビット/32ビット
  • 積和演算器(DSP機能用命令)内蔵
  • 最小命令実行時間:12.5ns(f(CPUCLK)=80MHz動作時)
  • フラッシュメモリ内蔵
  • RAM内蔵
  • 疑似フラッシュエミュレーション機能:8Kバイト×4ブロック
  • 割り込みコントローラ:41要因/8レベル
  • ウェイトコントローラ:4領域に対し、それぞれ0~15ウェイト+外部信号によるウェイト挿入可能
  • I/Oポート:97本(3レベルの入力レベル選択可能)
  • 外部割り込み入力端子:27本
  • DMAC:10チャネル
  • マルチジャンクションタイマ(MJT):55チャネル
  • A/Dコンバータ:10ビット/16チャネル×1系統(サンプル&ホールド×2回路)
  • シリアルインタフェース:4チャネル(クロック同期/クロック非同期兼用)、 2チャネル(クロック非同期専用)
  • CAN(CAN Specification 2.0B Active):2チャネル、32メッセージスロット
  • ダイレクトRAMインタフェース(DRI)
  • リアルタイムデバッガ(RTD)
  • ノンブレークデバッグ(NBD)
  • JTAG(バウンダリスキャン機能)
  • M32Rファミリ共通のデバッグインタフェース(SDI:Scalable Debug Interface)
  • パッケージ:144ピンLQFP(0.5mmピッチ)

応用:

自動車機器制御(エンジン、ABS、AT、CCDカメラ、CMOSカメラ およびレーダ応用等)、産業機器のシステム制御、 高機能OA機器(PPC等)

製品ラインアップ:

読み込み中です...

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top