| 項目 | 32176グループ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPUコア | M32R CPUコア | ||||
| 動作周波数(MHz) |
VFP:32(4逓倍PLL内蔵)、 TFP:40(4逓倍PLL内蔵) |
||||
|
内蔵メモリ (バイト) |
ROM(フラッシュメモリ) | 256K | 384K | 512K | |
| RAM | 24K | 24K | 24K | ||
| I/Oポート | I/Oポート数 | 96 | |||
| 入力レベル切替機能 | あり | ||||
|
周辺 機能 |
マルチ ジャンクション タイマ(MJT) |
16ビット出力系(ch) | 11 | ||
| 24ビット出力系(ch) | なし | ||||
| 16ビット入出力系(ch) | 10 | ||||
| 16ビット入力系(ch) | 8 | ||||
| 32ビット入力系(ch) | 8 | ||||
| 10ビットA/Dコンバータ(ch) | 16(サンプル&ホールド機能あり) | ||||
| 8ビットD/Aコンバータ(ch) | なし | ||||
| DMAコントローラ(ch)(注1) | 内部10 | ||||
| シリアルインタフェース | UART専用(ch) | 2 | |||
| UART/クロック同期(ch) | 2 | ||||
| 外部割り込み端子数 | 11 | ||||
| リアルタイムデバッガ(RTD)(ch) | 1 | ||||
| 割り込みコントローラ |
内部周辺I/O割り込み管理 (割り込み禁止状態を含めて8レベルの優先順位設定可能) |
||||
| ウェイトコントローラ |
外部拡張領域アクセス時のウエイト制御 (1~4ウエイト+外部信号による延長可能) |
||||
| CAN | チャネル数(ch) | 2 | |||
| バッファ | 送受信16本 | ||||
| バウンダリスキャン | あり | ||||
| オンチップデバッグ回路(SDI) | あり | ||||
| 電源電圧(V) | 3.3または5.0単一 | ||||
| 外部拡張領域(外部拡張モードの場合) | 最大2Mバイトメモリ空間を外付け可能 | ||||
| パッケージ | 144ピンLQFP (PLQP0144KA-A、旧型名144P6Q-A) | ||||
| 動作周囲温度(℃) |
TFP:-40~85(@40MHz)、 VFP:-40~125(@32MHz)(注2) |
||||
| 注1. |
内蔵RAM、内蔵周辺I/O領域への転送のみ可能です。 内蔵ROM及び外部拡張領域への転送はできません。 |
|
| 注2. |
85℃以上連続動作を保証するものではありません。 85℃以上応用を検討されているお客様は、 csc@renesas.comまでお問合せください。 |
Japan 日本語

