Skip to main content

新着情報

2010年9月10日

TECHNICAL UPDATE 2010年9月6日号: 新着
- TN-32R-A080A/J:32176グループ ハードウエアマニュアル 正誤表 Rev.A

詳細については 更新履歴をご参照ください

概要:

M32Rファミリは、高性能機器組み込み用に開発されたルネサスオリジナル32ビットRISCマイコンです。内蔵しているM32R CPUは、コンパクトなCPUコアでありながら高い性能を発揮します。一般産業/車載用途、デジタル機器などの様々な分野で 最適なシステムソリューションを提供します。

ロードマップ:


32176グループ 32196グループ 32186グループ 32192グループ

ラインアップ:

M32R/ECU

M32R/ECUシリーズは、32ビットRISCアーキテクチャを採用したM32R CPUコア(32176グループ以外は、IEEE 754に完全準拠した単精度FPUを内蔵)と周辺機能、および ROM/RAMを1チップにしたマイコンシリーズです。業界最大(1Mバイト)の大容量フラッシュメモリ を内蔵し、開発/製造段階での生産性の向上と量産後のメンテナンスに寄与します。また、多機能周辺 回路を採用するとともに、各周辺機能どうしの組み合わせによるシーケンサ的使い方が可能です。耐環 境性(広動作温度範囲-40~ +125℃、低ノイズ、低消費電力)にもすぐれ、特に信頼性を要求される パワートレイン制御、産業機器制御、AV機器制御に最適なマイコンです。

32170, 32174 | 32171 | 32172, 32173 | 32176 | 32180 | 32182 | 32185 | 32186 | 32192 | 32195 | 32196

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード


End of content

Back To Top