R32C/100
概要:
R32C/100シリーズは、M32C/80からの上位互換を保持し、M16Cファミリの特長である「低消費電力、低不要輻射ノイズ、高ノイズ耐性」を継承しています。標準周辺機能として、16ビット多機能タイマ(三相モータ制御用タイマ機能を含む)、クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース、10ビットA/Dコンバータ、DMAC、CRC演算回路、X-Y変換回路、ウォッチドッグタイマ、発振停止検出、PLLなどを搭載し、加えて以下の特長を持ちます。
- フラッシュメモリ書き込み速度を既存の約3倍に高速化し、書き込み時間の大幅短縮を実現
- 1端子だけで接続できる1線式デバッグインタフェース(NSD:New Single Wire Debugger)を搭載
製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R32C/160, R32C/161 |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 48 | 128 - 256 | 8 | 12 - 20 | 80 | |
|
R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157 |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 64 | 256 - 1024 | 8 | 20 - 48 | 144 | |
|
R32C/145 - |
|||||||
| ツール一覧 | 4.2 - 5.5 | 64 | 256 - 512 | 8 | 32 - 32 | 100 | |
|
R32C/142 |
|||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
R32C/120, R32C/121 |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 64 | 128 - 512 | 8 | 12 - 32 | 100 | |
|
R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 64 | 512 - 1024 | 8 | 96 - 96 | 144,176 | |
|
R32C/116, R32C/117, R32C/118 |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 64 | 128 - 1024 | 8 | 20 - 63 | 100,144 | |
|
R32C/111 |
|||||||
| ツール一覧 | 3 - 5.5 | 50 | 128 - 512 | 8 | 32 - 63 | 64,100 | |
Japan 日本語