M32C/88 (M32C/88T)
概要:
M32C/88はM32C/80 CPUコアで、16Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は32MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
- クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
- 10ビットA/Dコンバータ:34チャネル*
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- DMAC:4チャネル
- DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
- インテリジェントI/O:
- 時間計測(インプットキャプチャ)機能/ 波形生成(アウトプットコンペア)機能:16ビット×8チャネル
- 通信機能
- 二相パルス信号処理(二相エンコーダ入力)
- CAN:3チャネル(2.0B)
- CRC演算回路
- X/Y変換回路
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
- 発振停止検出機能
- コールドスタート/ウォームスタート判定機能(オプション)
- 入出力ポート:123本*
- 外部割り込み入力:11本
- データフラッシュ:4KB
*:144ピン版の仕様です。
応用:
自動車、オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語