Skip to main content

概要:

M32C/84はM32C/80 CPUコアで、16Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は32MHzです。マスクROM版、フラッシュメモリ版、ROMレス版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:34チャネル*
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
  • インテリジェントI/O:
    • 時間計測(インプットキャプチャ)機能/ 波形生成(アウトプットコンペア)機能:16ビット×8チャネル
    • 通信機能
    • 二相パルス信号処理(二相エンコーダ入力)
  • CAN:1チャネル(2.0B)
  • CRC演算回路
  • X/Y変換回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出機能(Normal Versionのみ)
  • ROM修正機能
  • 入出力ポート:123本*
  • 外部割り込み入力:11本
  • データフラッシュ:4KB(フラッシュメモリ版のみ)

*:144ピン版の仕様です。

応用:

自動車、オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

35 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF M30840MC-XXXFP - 10 128 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30840MC-XXXGP - 10 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30840SFP - 10 - 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30840SGP - 10 - 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30842MC-XXXGP - 10 128 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30842SGP - 10 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30843FHFP - 24 384 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30843FHGP - 24 384 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30843FJFP - 24 512 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30843FJGP - 24 512 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30843FWGP - 24 320 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30843MW-XXXFP - 24 320 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30843MW-XXXGP - 24 320 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30845FHGP - 24 384 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30845FJGP - 24 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30845FWGP - 24 320 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30845MW-XXXGP - 24 320 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30840MCT-XXXGP - 10 128 100 4.2 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30842MCT-XXXGP - 10 128 144 4.2 量産中 PLQP0144KA-A
(144P6Q-A)
PDF M30843FJTGP - 24 512 100 4.2 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top