Skip to main content

概要:

M32C/80はM32C/80 CPUコアで、16Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は32MHzです。ROMレス版を用意しています。

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:10チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
  • インテリジェントI/O
    • 通信機能:2チャネル
  • CRC演算回路
  • X/Y変換回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:47本
  • 外部割り込み入力:11本

応用:

オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF M30800SAFP - 8 - 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30800SAFP-BL - 8 - 100 3 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30800SAGP - 8 - 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30800SAGP-BL - 8 - 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top