M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
概要:
M16C/6Nグループ(M16C/6NK、M16C/6NM、M16C/6NL、M16C/6NN)は、高性能シリコンゲートCMOSプロセスを採用しM16C/60シリーズCPUコアを搭載したシングルチップマイクロコンピュータで、100ピンまたは128ピンプラスチックモールドLQFPに収められています。このシングルチップマイクロコンピュータは、高機能命令を持ちながら高い命令効率を持ち、1Mバイトのアドレス空間と、命令を高速に実行する能力を備えています。CANモジュールを(M16C/6NK、M16C/6NM:2チャネル、M16C/6NL、M16C/6NN:1チャネル)内蔵し、カーオーディオや産業機器などに適したマイクロコンピュータです。また、乗算器、DMACがあるため、高速な演算処理が必要なOA、通信機器にも適しています。
応用:
カーオーディオ、産業機器、他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語