M16C/6N4, M16C/6N5
概要:
M16C/6N4、5グループは、高性能シリコンゲートCMOSプロセスを採用しM16C/60シリーズCPUコアを搭載 したシングルチップマイクロコンピュータで、100ピンプラスチックモールドQFP、またはLQFPに収められています。
このシングルチップマイクロコンピュータは、高機能命令を持ちながら高い命令効率を持ち、1Mバイトの アドレス空間と、命令を高速に実行する能力を備えています。CANモジュールをM16C/6N4は2チャネル、M16C/6N5は1チャネル内蔵し、車載やFAのLANシステムに適したマイクロコンピュータです。また、乗算器、DMACがあるため、高速な演算処理が必要なOA、通信機器、産業機器にも適しています。
応用:
車載およびFAのLANシステム、他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語