Skip to main content

概要:

M16C/6CはM16C/60 CPUコアで、1Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、32MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマS):16ビット×1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:6チャネル
  • マルチマスタI2C-busインタフェース:1チャネル
  • USB機能:Full speed対応(12 Mbps、USB2.0仕様に準拠)
  • 10ビットA/Dコンバータ:2回路、26チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • CRC演算回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック、サブクロック、オンチップオシレータ(高速/低速)、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出
  • リアルタイムクロック
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット
  • 入出力ポート:85本
  • 外部割り込み入力:13本
  • データフラッシュ:4KB × 2ブロック

応用:

PC周辺機器(USB応用製品)、オーディオ、カメラ、TV、家電、事務機器、通信機器、携帯機器、産業機器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

16 件見つかりました。
(1 - 16 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F36CA6DFA - 12 128 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CA6DFB - 12 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CA6NFA - 12 128 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CA6NFB - 12 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAEDFA - 20 256 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAEDFB - 20 256 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAENFA - 20 256 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAENFB - 20 256 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAKDFA - 31 384 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAKDFB - 31 384 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAKNFA - 31 384 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAKNFB - 31 384 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAMDFA - 31 512 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAMDFB - 31 512 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF R5F36CAMNFA - 31 512 100 3 量産中 PRQP0100JD-B
(100P6F-A)
PDF R5F36CAMNFB - 31 512 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)

※ROM欄の「+ xxK」はプログラムROM2(16KB)とデータフラッシュの合計の容量です。

Alliance Partners


End of content

Back To Top