M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む)
概要:
M16C/62NはM16C/60 CPUコアで、1Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は16MHzです。マスクROM版、フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
- クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
- 10ビットA/Dコンバータ:18チャネル
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- DMAC:2チャネル
- CRC演算回路
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路
- 入出力ポート:87本*
- 外部割り込み入力:11本*
*:100ピン版の仕様です。
M3062GF8NFP/GPについては、 仕様概要をご参照ください。
応用:
オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語