Skip to main content

概要:

M16C/62AはM16C/60 CPUコアで、1Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は16MHzです。マスクROM版、フラッシュメモリ版、ROMレス版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:10チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:2チャネル
  • CRC演算回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路
  • 入出力ポート:87本*
  • 外部割り込み入力:11本*

*:100ピン版の仕様です。
M16C/62M、M16C/62Tについては、 仕様概要をご参照ください。

応用:

オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

17 件見つかりました。
(1 - 17 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF M30620FCT-XXXFP - 10 128 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30620FCTFP - 10 128 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30620FCUFP - 10 128 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30621FCTGP - 10 128 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30622M8T-XXXFP - 4 64 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30622M8V-XXXFP - 4 64 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30622MCT-XXXFP - 5 128 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30622MCV-XXXFP - 5 128 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30623M4T-XXXGP - 3 32 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30623M8T-XXXGP - 4 64 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30623M8V-XXXGP - 4 64 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30623MCT-XXXGP - 5 128 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30623MCV-XXXGP - 5 128 80 4.2 量産中 PRQP0080JA-A
(80P6S-A)
PDF M30624FGT-XXXGP - 20 256 100 4.2 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30624FGTGP - 20 256 100 4.2 量産中 PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)
PDF M30624FGU-XXXFP - 20 256 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)
PDF M30624FGUFP - 20 256 100 4.2 量産中 PRQP0100JB-A
(100P6S-A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top