Skip to main content

概要:

標準周辺機能として、16ビット多機能タイマ(三相モータ制御用タイマ機能を含む)、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、10ビットA/Dコンバータ、CRC演算回路、DMAC、ウォッチドッグタイマ、パワーオンリセット、発振停止検出などを搭載しています。

M16C/60(汎用品)、M16C/50、M16C/30、M16C/Tiny シリーズ 各グループの機能比較表

R32C/M16Cロードマップ RX200シリーズ RX200シリーズ RX600シリーズ RX200シリーズ M16C/64C M16C/65C R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A M16C/64A M16C/6S M16C/29 R32C/100シリーズ R32C/116, R32C/117, R32C/118 R32C/111 M32C/80シリーズ M32C/8B M32C/8A M32C/87 M16C/60シリーズ M16C/6S1 M16C/6B M16C/6C M16C/65 M16C/64 M16C/63 M16C/62P M16C/50シリーズ M16C/5LD, M16C/56D M16C/30シリーズ M16C/30P M16C/Tinyシリーズ M16C/28 M16C/26A
車載用途向けR32C/M16Cロードマップ M16C/5M, M16C/57 M16C/50シリーズ M16C/5L, M16C/56 M16C/Tinyシリーズ R32C/100シリーズ R32C/160, R32C/161 R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157 R32C/145 R32C/120, R32C/121 M32C/80シリーズ

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
M16C/5L, M16C/56
 
ツール一覧 3 - 5.5 32 64 - 256 8 4 - 20 64,80
M16C/5LD, M16C/56D
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 32 64 - 256 8 4 - 20 64,80
M16C/5M, M16C/57
 
ツール一覧 3 - 5.5 32 96 - 256 8 8 - 20 64,80,100

Alliance Partners


End of content

Back To Top