Skip to main content

概要:

M30245(M16C/24グループ)はFull-Speed USB2.0仕様に準拠したUSB機能内蔵16ビットシングルチップマイコンです。M16C CPUをコアとし、USBプルアップ電源供給回路、USBクロック生成回路、多彩なUSB制御機能に加え、M16Cファミリ特有の豊富な周辺機能、高速処理能力を備えています。USBで定義されている全転送タイプに対応し、FIFOを備え持つエンドポイントが最大9本設定できます。
また 、M30245は多ビットシリアルインタフェースの追加によるオーディオインタフェース機能の実現、CRC演算機能の強化によるメモリカードインタフェース機能の充実などでオーディオ応用、メモリカード応用の分野でシステムを容易に構築することができます。USB機能も、大容量FIFOを搭載し、プログラマブルなFIFO容量設定と連続転送機能を強化して、データの、高速転送を可能にします。さらに、オンボード書き換え可能なフラッシュメモリ版を用意します。ご要求の多かった外部バス接続も可能です。

応用:

USB周辺機器(プリンタ、スキャナ、モデム、メモリカードリーダ、デジタルオーディオシステム、その他PC周辺機器)、他

製品ラインアップ:

読み込み中です...

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top