Skip to main content

概要:

標準周辺機能として、16ビット多機能タイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、10ビットA/Dコンバータ、DMAC、CRC演算回路、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
M16C/24 (M30245)
 
ツール一覧 3 - 3.6 16 64 - 128 5 - 10 100

Alliance Partners


End of content

Back To Top