Skip to main content

新着情報

2012年4月10日

- よくあるお問合せ FAQ: M16C/65C、M16C/64C:追加、カテゴリ項目、紐付け製品:更新

詳細については更新履歴をご参照ください
更新情報のE-mail配信をご希望の方は MY RENESAS にご登録ください

概要:

M16C PLATFORM: M16Cファミリは、高いROM効率、優れたノイズ特性、超低消費電力、実応用での高い処理能力、豊富な内蔵周辺機能などを特長とする32/16ビットCISCマイコンです。同一アーキテクチャで、ピン配置互換、周辺機能上位互換を保持した上位から下位機種までのシリーズ展開により、幅広い応用分野に対応しています。ローコスト開発環境やプログラムミス対応機能も準備しており、開発期間の短縮とシステムトータルでの大幅なコストダウンを実現します。

※R8C/TinyシリーズからR8Cファミリ
R8C/Tinyシリーズ、R8C/LxシリーズはR8Cファミリとして展開していきます

応用:

M16Cファミリ製品展開 R32C/100機能比較 M16C/60・M16C/50・M16C/30・M16C/Tiny機能比較 M16C/60・M16C/50・M16C/30・M16C/Tiny機能比較 M16C/60・M16C/50・M16C/30・M16C/Tiny機能比較 M16C/60・M16C/50・M16C/30・M16C/Tiny機能比較 R32C/100シリーズ M32C/80シリーズ M16C/60シリーズ M16C/50シリーズ M16C/30シリーズ M16C/Tinyシリーズ

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C) Selection by Application and Application Field

USB
高ROM効率、優れたノイズ特性、実応用での高い処理能力などを特長とするM16C/60 CPUコアに Full-speed USB2.0仕様に準拠したUSBファンクション制御ユニットを搭載した製品です。

ラインアップ:

R32C/100

R32C/100シリーズは、M16C ファミリの最上位機種で、高い命令効率と処理能力を実現しています。100MHz動作が可能な次世代CPUコアを搭載しており、高速動作を行いながらも、M16Cファミリの特長である「低消費電力、低不要輻射ノイズ、高ノイズ耐性」を継承。更に、M32C/80シリーズから豊富な周辺機能を継承しました。

R32C/160, R32C/161 | R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157 | R32C/145 | R32C/120, R32C/121 | R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A | R32C/116, R32C/117, R32C/118 | R32C/111

M32C/80

M32C/80シリーズは、高速化(最大動作周波数32MHz)と命令強化を実現した製品です。機能面においても大幅強化を図り、多彩なグループ展開でお客様のニーズにお応えします。パッケージは100ピンおよび144ピンを準備しています。

M32C/8B | M32C/8A | M32C/88 (M32C/88T) | M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) | M32C/85 (M32C/85, M32C/85T) | M32C/84 (M32C/84, M32C/84T) | M32C/83 (M32C/83, M32C/83T) | M32C/80 | M32C/86 | M32C/82 | M32C/81 (M32C/81, M32C/81T)

M16C/60

M16C/60シリーズは、M16Cファミリのスタンダード製品です。 最大動作周波数は32MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)です。 パッケージは48ピン、64ピン、80ピン、100ピン、128ピンを準備しています。

M16C/65C | M16C/65 | M16C/64C | M16C/64A | M16C/63 | M16C/6C | M16C/6B | M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT) | M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む) | M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62M | M16C/6N4, M16C/6N5 | M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN | M16C/6S1 | M16C/6S | M16C/6H | M16C/6V | M16C/6K | M16C/64

M16C/50

M16C/50シリーズは、M16C/Tinyシリーズの後継として32MHz動作(PLL周波数シンセサイザ使用時)を実現した製品です。機能面でもマーケットデマンドに細やかに対応、タイマなどの強化を図りました。パッケージは64ピン、80ピン、100ピンを準備しています。

M16C/5M, M16C/57 | M16C/5L, M16C/56 | M16C/5LD, M16C/56D

M16C/30

M16C/30シリーズは、機能、内蔵メモリ容量をスリム化した製品です。最大動作周波数は16MHzです。パッケージは100ピンを準備しています。

M16C/30P | M16C/39P | M16C/30, M16C/30L

M16C/Tiny

M16C/Tinyシリーズは、スリムパッケージ(42ピン、48ピン、64ピン、80ピン、85ピン )でありながら、高機能化を実現した製品です。最大動作周波数は24MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)です。

M16C/29 | M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) | M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) | M16C/26

M16C/20

M16C/20シリーズは、USBマイコンとしてご利用いただけます。最大動作周波数は16MHzです。パッケージは100ピンを準備しています。

 

M16C/24 (M30245)

M16C/10

M16C/10シリーズの最大動作周波数は16MHzです。パッケージは48ピンを準備しています。

M16C/1N

M16C/80

M16C/80シリーズは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、M32C/80、R32C/100シリーズなどをご検討ください。

 

M16C/80

M16C/70

M16C/70シリーズは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、M32C/87グループなどをご検討ください。

 

M16C/70

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー お申し込みはWebから!

WEBクイックラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top