Skip to main content

アップデート: 2012年4月10日

■ よくあるお問合せ FAQ
- M16C/65C、M16C/64C:追加
- カテゴリ項目、紐付け製品:更新

 

アップデート: 2012年3月15日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0857JJ0100:M16C/65Cグループ、RL78/G13、RL78/G14 M16C/65Cグループと、RL78/G13、RL78/G14の周辺機能比較:新着
- R01AN0906JJ0100:R32C/100シリーズ インテリジェントI/O機能概要:新着
- R01AN0937JJ0100:R32C/100シリーズ タイマAを使用した周期およびデューティ可変のPWM出力:新着

アップデート: 2012年3月12日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A211A/J:R32C/116Aグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正:新着
- TN-16C-A212A/J:R32C/117Aグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正:新着
- TN-16C-A213A/J:R32C/118Aグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正:新着

アップデート: 2012年1月31日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0101JJ0100:R32C/100シリーズ シリアルバスインタフェースを使用した送受信クロック同期式シリアル通信モード:新着
- R01AN0787JJ0100:R32C/100シリーズ シリアルバスインタフェースを使用した送受信4線式シリアルバスモード(標準モード):新着
- R01AN0859JJ0100:R32C/100シリーズ タイマAを使用したリアルタイムクロック動作:新着
- R01AN0389JJ0101:R32C/100シリーズ 外部バスの使用例:更新

アップデート: 2011年12月14日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A209A/J:M16C/30シリーズ、M16C/60シリーズ RDY信号の解説:新着
- TN-16C-A210A/J:M16C/5LDグループ、M16C/56Dグループのマニュアル記載変更:新着

アップデート: 2011年12月13日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0836JJ0100:M16C/63, 64A, 64C, 65, 65C, 6C 内蔵フラッシュメモリのセキュリティ機能の説明:新着
- R01AN0837JJ0100:M16C/5LD, 56D, 5L, 56, 5M, 57 内蔵フラッシュメモリのセキュリティ機能の説明:新着
- R01AN0806JJ0100:M16C/63, 64A, 64C, 65, 65C, 6C, 5LD, 56D, 5L, 56, 5M, 57 商用電源周波数判定:新着
- R01AN0234JJ0101:M16C/5M,57 シリアルバスインタフェースを使用した送受信4線式シリアルバスモード(標準モード):更新
- R01AN0676JJ0101:M16C/63 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0677JJ0101:M16C/63 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0678JJ0101:M16C/64C 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0662JJ0101:M16C/65 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0679JJ0101:M16C/65C 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0680JJ0101:M16C/6C 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0681JJ0101:M16C/5LD 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0682JJ0101:M16C/5L 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0683JJ0101:M16C/5M 電圧検出回路の使用例:更新
- R01AN0771JJ0101:M16C/63, 64A, 64C, 65, 65C, 6C, 5LD, 56D, 5L, 56, 5M, 57 UARTi特殊モード1(I2Cモード)を使用したEEPROM制御:更新

アップデート: 2011年12月13日

■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 1000626 機能: CAN
・受信メッセージのフィルタ処理で受信できないメッセージは、CAN の同期処理にも使用されませんか。:新着
- FAQ 1000627 機能: CAN
・遅延誤差補正値がSJW に設定した値より大きい場合、補正値はどうなりますか。:新着
- FAQ 105124 機能: CAN
・CAN プロトコルで定義されているデータリンク層のLLC 層とMAC 層の関係がよくわかりません。:更新

 

アップデート: 2011年11月22日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0876JJ0100:R8C/3xシリーズ、M16C/50シリーズ CAN動作モード間の遷移時間:新着
- R01AN0877JJ0100:R8C/3xシリーズ、M16C/50シリーズ CAN FAQ集:新着
- R01AN0878JJ0100:R8C/3xシリーズ、M16C/50シリーズ CAN受信FIFOポインタ動作(オーバライトモード):新着

 

アップデート: 2011年11月11日

■ ロードマップ更新
- ステータス更新、RXシリーズへの展開を追加

 

アップデート: 2011年11月10日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0759JJ0101: R32C/100シリーズ UARTi特殊モード1(I2Cモード)を使用したEEPROM制御:更新
- RJJ05B1587_0102: R32C/100シリーズ UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):更新

アップデート: 2011年10月14日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A205A/J:M16C/5L、M16C/56グループのマニュアル記載変更:新着

アップデート: 2011年10月5日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A208A/J:R32C/111グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正(3):新着

アップデート: 2011年10月4日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A204A/J:M16C/5M、M16C/57グループのマニュアル記載変更:新着

アップデート: 2011年10月3日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0771JJ0100: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57グループ UARTi特殊モード1(I2Cモード)を使用したEEPROM制御:新着

 

アップデート: 2011年9月29日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0746JJ0100: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57グループ 転送速度の誤差許容範囲(クロック非同期形シリアルI/Oモード):新着

アップデート: 2011年9月20日

■ 製品情報
- M16C/64C グループ 特性情報:新着
- M16C/65C グループ 特性情報:新着

アップデート: 2011年9月16日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A206A/J:R32C/120グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A207A/J:R32C/121グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着

アップデート: 2011年9月15日

■ 製品情報
- R32C/116, R32C/117, R32C/118 グループ 特性情報:新着

アップデート: 2011年9月8日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0687JJ0100: R32C/100 シリーズ ミラーレジスタを使用した三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調/三相モード1):新規
- R01AN0759JJ0100: R32C/100 シリーズ UARTi特殊モード1(I2Cモード)を使用したEEPROM制御:新規
- R01AN0701JJ0100: M32C/84,85,87,88,8A,8Bグループ シリアルインタフェース動作(クロック同期モードの送信):新規
- R01AN0702JJ0100: M32C/84,85,87,88,8A,8Bグループ シリアルインタフェース動作(クロック同期モードの受信):新規

アップデート: 2011年8月31日

ドキュメント
- R32C/142、R32C/145グループ データシート: 更新
- R32C/142、R32C/145グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編: 更新

アップデート: 2011年8月22日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A203A/J: R32C/145グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正:新着

アップデート: 2011年8月12日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0332JJ0103: M16C/63 パワーコントロール 消費電流低減のための設定:更新
- R01AN0403JJ0102: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 ユーザブート機能の使用:更新
- R01AN0409JJ0101: M16C/64A,65,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 パワーコントロール 消費電流低減のための設定:更新
- R01AN0442JJ0105: M16C/62PとM16C/65の相違点:更新
- R01AN0443JJ0101: M16C/62PとM16C/65Cの相違点:更新
- R01AN0444JJ0101: M16C/65とM16C/65Cの相違点:更新
- R01AN0467JJ0101: M16C/62PとM16C/64Cの相違点:更新
- R01AN0468JJ0101: M16C/64AとM16C/64Cの相違点:更新
- R01AN0662JJ0100 : M16C/65 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0644JJ0100: M16C/64C,65C パワーコントロール 消費電流低減のための設定:新着
- R01AN0676JJ0100: M16C/63 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0677JJ0100: M16C/64A 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0678JJ0100: M16C/64C 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0679JJ0100: M16C/65C 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0680JJ0100: M16C/6C 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0681JJ0100: M16C/5LD 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0682JJ0100: M16C/5L 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0683JJ0100: M16C/5M 電圧検出回路の使用例:新着
- R01AN0705JJ0100: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 マイコン起動時の自己診断例 ROM確認 チェックサム編:新着
- R01AN0706JJ0100: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 マイコン起動時の自己診断例 ROM確認 CRC-CCITT編:新着
- R01AN0711JJ0100: M16C/64C,65C CPUクロックに依存しないタイマクロックの供給方法:新着
- R01AN0732JJ0100: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 シリアルインタフェース 高速通信時のDMACを使用したクロック同期スレーブ受信方法:新着
- R01AN0751JJ0103: M16C/6C USBシリアル変換:更新

アップデート: 2011年8月8日

ドキュメント
- M16C/6Bグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

アップデート: 2011年6月30日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0515JJ0101: R32C/100シリーズ 発振停止検出割り込み:更新
- R01AN0100JJ0100: R32C/100シリーズ ウォッチドッグタイマ自動起動機能の使い方:新着
- R01AN0446JJ0100: R32C/116A,117A,118Aグループ Flash書き換え(EW1モード、サスペンド/レジューム機能):新着
- R01AN0493JJ0100: R32C/100 シリーズ シリアルインタフェース動作(特殊モード2のマスタ送受信):新着
- R01AN0516JJ0100: R32C/100シリーズ シリアルインタフェース動作(特殊モード2のスレーブ送受信):新着
- R01AN0670JJ0100: M32C/84,85,87,88,8A,8Bグループ DMACとポートによるリアルタイムポート出力:新着

アップデート: 2011年6月8日

■ 製品情報
- M16C/6C グループ 特性情報:新着

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0398JJ0101: M16C/63,64C,65C,6C,5L,56,5M,57 マルチマスタ I2C-busインタフェース:更新
- R01AN0403JJ0101: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 ユーザブート機能の使用:更新
- R01AN0404JJ0101: M16C/64A,64C,65,65C,5LD,56D PLLクロックをCPUクロック源にする手順:更新
- R01AN0410JJ0101: M16C/64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 リアルタイムクロック(100年カレンダー):更新
- R01AN0411JJ0101: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C リセット要因判別レジスタの使用方法:更新
- R01AN0540JC0101: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 シリアル I/O 動作(クロック同期形シリアルI/O モードの送信):更新
- R01AN0541JC0101: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 シリアル I/O 動作(クロック同期形シリアルI/O モードの受信):更新
- R01AN0542JC0101: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 シリアル I/O 動作(クロック非同期形シリアルI/O モードの送信):更新
- R01AN0543JC0101: M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 シリアル I/O 動作(クロック非同期形シリアルI/O モードの受信):更新
- R01AN0442JJ0104: M16C/62PとM16C/65の相違点:更新
- R01AN0353JC0100: M16C/63,64A,64C,65,65C リモコン信号受信機能の応用 2つのフォーマットの受信例:新規
- R01AN0444JJ0100: M16C/65とM16C/65Cの相違点:新規
- R01AN0467JJ0100: M16C/62PとM16C/64Cの相違点:新規
- R01AN0468JJ0100: M16C/64AとM16C/64Cの相違点:新規

アップデート: 2011年6月3日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1545-0102: M16Cファミリ、R8Cファミリ UARTi特殊モード1を使用したI2Cバスインタフェース:更新

アップデート: 2011年6月2日

■ 製品情報
- M16C/62N(M3062GF8NFP/GPを含む)グループ 参考発振回路定数:更新
- M16C/62M グループ 参考発振回路定数:更新

アップデート: 2011年6月1日

■ 製品情報
- M16C/65Cグループ 外部メモリ接続判定:新着
- M16C/65グループ 外部メモリ接続判定:新着
- M16C/64Cグループ 外部メモリ接続判定:新着
- M16C/64Aグループ 外部メモリ接続判定:新着
- M16C/63グループ 外部メモリ接続判定:新着
- M16C/6Cグループ 外部メモリ接続判定:新着

 

アップデート: 2011年5月20日

ドキュメント
- R32C/102グループ ユーザーズマニュアル DSP編:新着

アップデート: 2011年5月19日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0389JJ0100: R32C/100シリーズ 外部バスの使用例:新着
- R01AN0494JJ0100: R32C/100シリーズ DMACを使用したA/Dコンバータ応用例(単発モード):新着
- R01AN0449JJ0100: R32C/100シリーズ DMAを用いたブロック転送:新着
- R01AN0515JJ0100: R32C/100シリーズ 発振停止検出割り込み:新着

アップデート: 2011年4月21日

■ 製品情報
- M16C/63 グループ 特性情報:新着

 

アップデート: 2011年3月28日

■ 製品情報
- M16C/64 グループ 特性情報:新着
- M16C/64A グループ 特性情報:新着
- M16C/65 グループ 特性情報:新着

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1604-0103: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):更新
- RJJ05B1588-0102: UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):更新

アップデート: 2011年3月24日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0110JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0111JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0112JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0113JJ0100: M16C/6C A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0114JJ0100: M16C/5LD A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0115JJ0100: M16C/5L A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0116JJ0100: M16C/5M A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0117JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0118JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0119JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0120JJ0100: M16C/6C A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0121JJ0100: M16C/5LD A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0122JJ0100: M16C/5L A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0123JJ0100: M16C/5M A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0124JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0125JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0126JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0127JJ0100: M16C/6C A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0128JJ0100: M16C/5LD A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0129JJ0100: M16C/5L A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0130JJ0100: M16C/5M A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0131JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0132JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0133JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0134JJ0100: M16C/6C A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0135JJ0100: M16C/5LD A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0136JJ0100: M16C/5L A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0137JJ0100: M16C/5M A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0138JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0139JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0140JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0141JJ0100: M16C/6C A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0142JJ0100: M16C/5LD A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0143JJ0100: M16C/5L A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0144JJ0100: M16C/5M A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0145JJ0100: M16C/63 A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード1の使用方法:新着
- R01AN0146JJ0100: M16C/64A A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード1の使用方法:新着
- R01AN0147JJ0100: M16C/65 A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード1の使用方法:新着
- R01AN0412JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0413JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0414JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0415JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0416JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0417JJ0100: M16C/65C A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード1の使用方法:新着
- R01AN0477JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 単発モード (ソフトウェアトリガ)の使用方法:新着
- R01AN0478JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 単発モード (外部トリガ)の使用方法:新着
- R01AN0479JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 繰り返しモードの使用方法:新着
- R01AN0480JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 単掃引モードの使用方法:新着
- R01AN0481JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード0の使用方法:新着
- R01AN0482JJ0100: M16C/64C A/Dコンバータ 繰り返し掃引モード1の使用方法:新着
- R01AN0148JJ0100: M16C/63 D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0149JJ0100: M16C/64A D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0150JJ0100: M16C/65 D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0151JJ0100: M16C/65C D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0152JJ0100: M16C/6C D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0153JJ0100: M16C/5M D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着
- R01AN0483JJ0100: M16C/64C D/Aコンバータ D/Aコンバータの使用方法:新着

アップデート: 2011年3月18日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A198A/J: R32C/111、R32C/120、R32C/121、R32C/160、R32C/161グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着

アップデート: 2011年3月17日

ドキュメント
- M16C/63グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- M16C/64Aグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- M16C/65グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- M16C/6Cグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- M16C/63グループ データシート:更新
- M16C/64Aグループ データシート:更新
- M16C/65グループ データシート:更新
- M16C/6Cグループ データシート:更新

アプリケーションノート
- M16C/63グループ シリアルインタフェースUARTi (i=0~2, 5~7)補足資料:新規
- M16C/64Aグループ シリアルインタフェースUARTi (i=0~2, 5~7)補足資料:新規
- M16C/65グループ シリアルインタフェースUARTi (i=0~2, 5~7)補足資料:新規
- M16C/6Cグループ シリアルインタフェースUARTi (i=0~5)補足資料:新規

アップデート: 2011年3月11日

ドキュメント
- R32C/156グループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- R32C/157グループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

アップデート: 2011年3月10日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A200A/J: R32C/116、R32C/117、R32C/118、R32C/116A、R32C/117A、 R32C/118Aグループ ユーザーズマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A201A/J:M16C/65、M16C/64A、M16C/63、M16C/6Cグループの仕様変更:新着
- TN-16C-A202A/J: M16C/64グループの仕様変更:新着

アップデート: 2011年3月8日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A196A/J: R32C/156グループハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A197A/J: R32C/157グループハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A199A/J: R32C/145、R32C/151、R32C/152、R32C/153グループ ユーザーズマニュアルの誤記訂正:新着

アップデート: 2011年3月4日

アプリケーションノート サンプルコード
- R32C/100シリーズ DMACの動作例(リピート転送) アプリケーションノート:新規
- R32C/100シリーズ DMACを使用したA/Dコンバータ動作例(単発モード) アプリケーションノート:新規

アップデート: 2011年2月23日

ドキュメント
- M16C/64Cグループデータシート:更新
- M16C/65Cグループデータシート:更新
- M16C/64Cグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- M16C/65Cグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

■ ダウンロード
- M32C/8Bグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/116Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/117Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/118Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新

 

アップデート: 2011年2月21日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0234JJ0100: M16C/5M,57 4線式シリアルバスモード(標準モード)を使用した送受信:新着
- R01AN0443JJ0100: M16C/62PとM16C/65Cの相違点:新着
- R01AN0172JJ0104: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 CPU書き換えモード(EW0 モード)の使用例:更新
- R01AN0347JJ0102: M16C/63,64C,65C,5LD,56D,5L,56,5M,57 データフラッシュ書き換え(EW1モード、サスペンド動作):更新
- R01AN0390JJ0102: M16C/63,64A,65,65C リモコン信号受信機能のフォーマット毎設定例:更新
- R01AN0391JJ0102: M16C/6C,5LD,5L,5M タイマS 単相波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:更新
- R01AN0392JJ0102: M16C/6C,5LD,5L,5M タイマS 反転波形出力モードを用いたPWM出力:更新
- R01AN0393JJ0102: M16C/6C,5LD,5L,5M タイマS セット-リセット波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:更新
- R01AN0395JJ0101: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 データフラッシュ書き換え(EW1モード):更新
- RJJ05B1596-0102: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):更新
- RJJ05B1604-0102: M16C/63,64,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):更新
- RJJ05B1671-0100: M16C/63,64A,65,65C,6C,5LD,5L,5M シリアルインタフェース特殊モード2(スレーブ通信):更新

アップデート: 2011年1月31日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0336JJ0100: インテリジェントI/Oデジタルデバウンス機能を使用したパルス幅測定:新着
- R01AN0337JJ0100: インテリジェントI/O位相シフト波形出力モードを使用したPWM出力:新着
- R01AN0447JJ0100: DMACの動作例(単転送):新着

アップデート: 2011年1月15日

■ 参考発振回路定数
- R5F6418MAPFE:R32C/116A, R32C/117A, R32C/118Aグループ:新着

アップデート: 2010年12月24日

■ 参考発振回路定数
- R5F6411FDFN:R32C/111グループ:新着

アップデート: 2010年12月13日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0422JJ0100: M16C/5Mグループ E2PROMエミュレーションデータフラッシュの使用例:新着
- R01AN0424JJ0100: R32C/100シリーズ E2PROMエミュレーションデータフラッシュの使用例:新着

 

アップデート: 2010年12月6日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0308JJ0100: DMAC Ⅱの使い方(単転送):新着
- R01AN0309JJ0100: DMAC Ⅱの使い方(演算転送 即値+メモリ):新着
- R01AN0310JJ0100: DMAC Ⅱの使い方(演算転送 メモリ+メモリ):新着
- R01AN0311JJ0000: タイマA動作(イベントカウンタモード、フリーランタイプ選択):新着
- R01AN0312JJ0100: タイマA動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、フリーラン、4逓倍、Z相入力):新着
- R01AN0313JJ0100: タイマA動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、4逓倍処理動作):新着
- R01AN0314JJ0100: タイマA動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、通常処理動作):新着

アップデート: 2010年11月17日

■ 参考発振回路定数
- R32C/111グループ:新着

アップデート: 2010年11月12日

ドキュメント
- R32C/102グループデータシート:更新
- R32C/156グループデータシート:更新
- R32C/157グループデータシート:更新

 

アップデート: 2010年11月9日

ドキュメント
- R32C/151グループユーザーズマニュアルハードウェア編:更新
- R32C/152グループユーザーズマニュアルハードウェア編:更新
- R32C/153グループユーザーズマニュアルハードウェア編:更新

 

アップデート: 2010年11月5日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0097JJ0100: インテリジェントI/O グループ2 クロック同期型シリアルI/Oモード:新着
- R01AN0099JJ0100: DMA転送を用いた多チャネルPWMの応用例:新着
- R01AN0177JJ0100: タイマA動作(タイマモード、ゲート機能):新着
- R01AN0178JJ0100: シリアルインタフェース動作(クロック同期型シリアルインタフェースモードの受信):新着

アップデート: 2011年11月1日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A193A/J: R32C/151グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A194A/J: R32C/152グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A195A/J: R32C/153グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着

アップデート: 2010年10月20日

■ ダウンロード
- M16C/64Cグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着
- M16C/65Cグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0046JJ0100: M16C/65C High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0172JJ0103: M16C/63,64,64A,65,6C,5LD,5L,5M CPU書き換えモード(EW0 モード)の使用例:更新

アップデート: 2010年10月13日

■ M16C/64C グループ
- 製品情報:新着
- 仕様概要:新着

■ M16C/65C グループ
- 製品情報:新着
- 仕様概要:新着

アップデート: 2010年10月12日

■ 参考発振回路定数
- M16C/5L, M16C/56グループ:新着
- M16C/5LD, M16C/56Dグループ:新着
- M16C/5M, M16C/57グループ:新着
- M16C/63グループ:新着
- M16C/6Cグループ:新着
■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 1000198 機能: ウォッチドッグタイマ
・ウォッチドッグタイマは、一度カウントを開始すると、停止させる手段はないのか?:新着

アップデート: 2010年10月6日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0094JJ0100: インテリジェントI/O グループ0、1 ゲート機能を使用した時間計測:新着
- R01AN0096JJ0100: インテリジェントI/O グループ0、1 時間計測機能を用いたパルス幅測定:新着
- R01AN0098JJ0100: D/Aコンバータの動作:新着
- RJJ05B1625-0100: CPU書き換えモード(EW1モード)を使ったユーザROM領域の書き換えについて:新着
- RJJ05B0757-0101: 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調 / 三相モード0):更新
- RJJ05B0758-0101: 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調 / 三相モード1):更新
- RJJ05B0759-0101: 三相モータ制御用タイマ機能(鋸波変調モード):更新
- RJJ05B1545-0101: M16Cファミリ、R8Cファミリ UARTi特殊モード1を使用したI2Cバスインタフェース:更新
- RJJ05B1587-0101: UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):更新
- RJJ05B1588-0101: UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):更新

アップデート: 2010年9月27日

アプリケーションノート サンプルコード
- R01AN0042JJ0100: M16C/63 High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0043JJ0100: M16C/64 High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0044JJ0100: M16C/64A High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0045JJ0100: M16C/65 High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0047JJ0100: M16C/6C High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0048JJ0100: M16C/5LD High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0049JJ0100: M16C/5L High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- R01AN0050JJ0100: M16C/5M High-performance Embedded Workshopスタートアッププログラムの説明:新着
- RJC05B0088-0100: M16C/65 外部バス:新着
- RJC05B0093-0100: M16C/65 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調 / 三相モード0):新着
- RJC05B0094-0100: M16C/65 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調 / 三相モード1):新着
- RJC05B0095-0100: M16C/65 三相モータ制御用タイマ機能(鋸波変調):新着
- RJJ05B1580-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56 タイマS 単相波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:更新
- RJJ05B1581-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56 タイマS セット-リセット波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:更新
- RJJ05B1582-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56 タイマS 反転波形出力モードを用いたPWM出力:更新
- RJJ05B1583-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56 タイマS関連割り込みの使い方:更新
- RJJ05B1589-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56 タイマS 時間計測機能を用いたパルス幅測定:更新
- RJJ05B1593-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56,5M タイマS ゲート機能を使用した時間計測:更新
- RJJ05B1594-0101: M16C/6C,5LD,56D,5L,56,5M タイマS プリスケーラ機能を使用した時間計測:更新
- RJJ05B1596-0101: M16C/63,64A,65,6C,5LD,5L,5M UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):更新
- RJJ05B1604-0101: M16C/63,64A,65,6C,5LD,5L,5M UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):更新

アップデート: 2010年9月22日

ドキュメント
- M16C/64Cグループデータシート:新着
- M16C/65Cグループデータシート:新着
- M16C/64Cグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:新着
- M16C/65Cグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:新着
- R32C/116グループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- R32C/117グループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- R32C/118グループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 1000158 機能: シリアルインタフェース
・シリアルインタフェースUARTiで受信のみを行う場合、TxDi端子は入出力ポートとして使用可能か?:新着
- FAQ 1000159 機能: シリアルインタフェース
・シリアルインタフェースUARTiで送信のみを行う場合、RxDi端子は入出力ポートとして使用可能か?:新着
- FAQ 1000160 機能: シリアルインタフェース
・TxDi端子、RxDi端子は、シリアルI/Oモード選択ビットの設定によって自動的に入出力が決まるのか?:新着
- FAQ 1000161 機能: オンチップオシレータ
・CPUクロックをメインクロックからオンチップオシレータクロックに切り替えた場合、周辺機能のカウントソースはどうなるか?:新着
- FAQ 1000162 機能: オンチップオシレータ
・CPUクロックをメインクロックからオンチップオシレータクロックに切り替えた場合、周辺機能のカウントソースはどうなるか?:新着
- FAQ 1000174 機能: I/Oポート, 端子
・端子の機能や周辺機能の動作モードを切り替えると、端子から一瞬パルスが出るのですが、なぜでしょうか。:新着

アップデート: 2010年9月15日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A190A/J: R32C/116グループ ハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A191A/J: R32C/117グループハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着
- TN-16C-A192A/J: R32C/118グループハードウェアマニュアルの誤記訂正:新着

アップデート: 2010年9月13日

■ ダウンロード
- R32C/151グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/152グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/153グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/156グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/157グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新

アップデート: 2010年9月10日

ドキュメント
- R32C/151グループデータシート:新着
- R32C/152グループデータシート:新着
- R32C/153グループデータシート:新着

アップデート: 2010年9月6日

R32C/100シリーズ 機能比較表 更新
- R32C/102グループ 追加

アップデート: 2010年9月1日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1606-0100: R32C/118とR32C/118Aとの相違点(144ピン版):新着
- R01AN0027JJ0100: R32C/118 と R32C/118Aとの相違点(176ピン版):新着
- RJJ05B1616-0100: インテリジェントI/O割り込みの使い方:新着
- RJJ05B1617-0100: キー入力割り込みを使ったストップモードからの復帰(キーオンウェイクアップ):新着
- R01AN0028JJ0100: 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調/三相モード0):新着
- R01AN0029JJ0100: 三相モータ制御用タイマ機能(三角波変調/三相モード1):新着
- R01AN0030JJ0100: 三相モータ制御用タイマ機能(鋸波変調モード):新着
- RJJ05B1425-0101: M16C/29とR32C/111との相違点(64ピン版):更新
- RJJ05B1619-0101: A/Dコンバータの動作(マルチポート単掃引モード):更新
- RJJ05B1620-0101: A/Dコンバータの動作(マルチポート繰り返し掃引モード0):更新

アップデート: 2010年8月25日

ロードマップ:更新
-ステータス変更、R32C/102, M16C/64C, M16C/65Cグループ追加

■ ダウンロード
- R32C/116Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/117Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/118Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/145グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/111グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/116グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/117グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/118グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/120グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/121グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/151グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/152グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/153グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/156グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/157グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/160グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/161グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新

アップデート: 2010年8月4日

ドキュメント
- R32C/116Aグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- R32C/117Aグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新
- R32C/118Aグループユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

アップデート: 2010年8月3日

■ 製品情報
- R32C/116A, 117A, 118A グループ 仕様概要:更新
・ 消費電流更新
テクニカルアップデート
- TN-16C-A188A/J: M16C/65、M16C/64Aグループ デバッグI/F制約改善のご連絡:新着
- TN-16C-A189A/J: M16C/6Cグループ メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード使用時の注意事項:新着

アップデート: 2010年7月29日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1626-0100: M16C/64 パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1627-0100: M16C/64A パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1628-0100: M16C/65 パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1629-0100: M16C/6C パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1630-0100: M16C/5LD パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1631-0100: M16C/5L パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1632-0100: M16C/5M パワーコントロール 高速モードとPLL動作モード間の遷移手順:新着
- RJJ05B1633-0100: M16C/63 パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1634-0100: M16C/65 パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1635-0100: M16C/6C パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1636-0100: M16C/5L パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1637-0100: M16C/5M パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1638-0100: M16C/63 パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ 低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1639-0100: M16C/64 パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1640-0100: M16C/64A パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1641-0100: M16C/65 パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1642-0100: M16C/6C パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1643-0100: M16C/5LD パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1644-0100: M16C/5L パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1645-0100: M16C/5M パワーコントロール 高速モードと125kHzオンチップオシレータ低消費電力モード
(スローリードモード使用) 間の遷移手順:新着
- RJJ05B1646-0100: M16C/63 パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1647-0100: M16C/64 パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1648-0100: M16C/64A パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1649-0100: M16C/65 パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1650-0100: M16C/6C パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1651-0100: M16C/5LD パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1652-0100: M16C/5L パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1653-0100: M16C/5M パワーコントロール 高速モードと低消費電力モード (低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1654-0100: M16C/63 パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと低消費電力モード
(低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1655-0100: M16C/65 パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと低消費電力モード
(低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1656-0100: M16C/6C パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと低消費電力モード
(低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1657-0100: M16C/5L パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと低消費電力モード
(低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着
- RJJ05B1658-0100: M16C/5M パワーコントロール 40MHzオンチップオシレータモードと低消費電力モード
(低消費電流リードモード使用)間の遷移手順:新着

アップデート: 2010年7月27日

■ M16C/5M, M16C/57グループ 製品情報仕様概要:更新
- M16C/57グループ追加

アップデート: 2010年7月22日

■ ダウンロード
- M16C/5Lグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- M16C/56グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- M16C/5LDグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- M16C/56Dグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- M16C/5Mグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- M16C/57グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着

アップデート: 2010年7月21日

ドキュメント
- R32C/116Aグループデータシート:新着
- R32C/117Aグループデータシート:新着
- R32C/118Aグループデータシート:新着

アップデート: 2010年7月15日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1374-0102: タイマA動作(タイマモード):更新
- RJJ05B1375-0102: タイマA動作(タイマモード、パルス出力機能):更新
- RJJ05B1587-0100: UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):新着
- RJJ05B1588-0100: UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):新着
- RJJ05B1610-0100: マルチマスタ I2Cバスインタフェース:新着
- RJJ05B1612-0100: A/Dコンバータの動作(単掃引モード):新着
- RJJ05B1613-0100: A/Dコンバータの動作(繰り返し掃引モード0):新着
- RJJ05B1614-0100: A/Dコンバータの動作(繰り返し掃引モード1):新着
- RJJ05B1615-0100: DMACIIの使い方(チェーン転送):新着
- RJJ05B1619-0100: A/Dコンバータの動作(マルチポート単掃引モード):新着
- RJJ05B1620-0100: A/Dコンバータの動作(マルチポート繰り返し掃引モード0):新着

ドキュメント
- R32C/102グループデータシート:新着

■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 1000127 機能:バスステートコントローラ/外部バスインタフェース
・メモリ拡張モード 4Mバイトモード時、外部領域ウェイト制御拡張(*)レジスタ、チップセレクト拡張制御レジスタでCS0領域に設定したウェイトは、CS1~CS3領域(CS領域以外の領域)にも反映されるのか?:新着

アップデート: 2010年7月14日

R32C/116、R32C/117、R32C/118グループ参考発振回路定数 :データ新着

アップデート: 2010年7月12日

■ ダウンロード
- R32C/116Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/117Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/118Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新

アップデート: 2010年7月9日

■ ダウンロード
- R32C/116Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着
- R32C/117Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着
- R32C/118Aグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着
- R32C/145グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :新着
- R32C/111グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/116グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/117グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/118グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/120グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/121グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/151グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/152グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/153グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/156グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/157グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/160グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新
- R32C/161グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ) :更新

アップデート: 2010年7月7日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1696-0100: M16C/29とM16C/5Mの相違点:新着

アップデート: 2010年7月2日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1414-0101: M16C/63,64A,65 リモコン信号受信機能のフォーマット毎設定例:更新
- RJJ05B1561-0102: M16C/63 パワーコントロール 消費電流低減のための設定:更新
- RJJ05B1554-0100: M16C/6C USB機能 外部回路例:新着
- RJJ05B1593-0100: M16C/6C,5LD,56D,5L,56,5M タイマS ゲート機能を使用した時間計測:新着
- RJJ05B1594-0100: M16C/6C,5LD,56D,5L,56,5M タイマS プリスケーラ機能を使用した時間計測:新着
- RJJ05B1596-0100: M16C/63,64A,65,6C,5LD,5L,5M UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(マスタ送信/受信):新着
- RJJ05B1604-0100: M16C/63,64A,65,6C,5LD,5L,5M UARTi特殊モード1を使用したI2C-busインタフェース(スレーブ送信/受信):新着
- RJJ05B1609-0100: M16C/64A,65,6C,5LD,5L,5M パワーコントロール 消費電流低減のための設定:新着

アップデート: 2010年6月28日

■ 製品情報
- M16C/6N4、M16C/6N5 グループ 仕様概要:更新

アップデート: 2010年6月24日

ドキュメント
- M16C/6Bグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:更新

アップデート: 2010年6月22日

よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 1000113 機能:A/Dコンバータ
・掃引モード時*の変換時間はどのように考えればよいか?:新着

アップデート: 2010年6月21日

ドキュメント
- R32C/116グループデータシート:更新
- R32C/117グループデータシート:更新
- R32C/118グループデータシート:更新
テクニカルアップデート
- TN-16C-A187A/J: M16C/62P グループ、M16C/6K グループ、M16C/6N グルー プ、 M16C/30P グループ、M16C/29 グループ、M16C/28 グルー プ、 M16C/26A グループ、M16C/64 グループ 電源電圧の変動に関する注意事項:新着

アップデート: 2010年6月17日

■ 製品情報
- M16C/5M グループ 仕様概要:新着
■ ダウンロード
- M16C/5M, レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):新着
- M16C/5L, M16C/56グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):新着

アップデート: 2010年6月16日

ドキュメント
- M16C/6Nグループ(M16C/6N4)ハードウェアマニュアル:更新
- M16C/6Nグループ(M16C/6N5)ハードウェアマニュアル:更新

アップデート: 2010年6月14日

ドキュメント
- M16C/5M、M16C/57グループハードウェアマニュアル:新着
- M16C/5M、M16C/57グループデータシート:新着

アップデート: 2010年6月7日

R32C/100シリーズ 機能比較表 更新
- R32C/116A, 117A, 118A グループ 追加

アップデート: 2010年6月4日

ロードマップ:更新
-ステータス変更、R32C/116A, 117A, 118A グループ 追加

■ R32C/116A, 117A, 118A グループ
- 製品情報:新着
- 仕様概要:新着

■ R32C/116, 117, 118 グループ
- ラインアップ:更新(64MHz版公開)

アップデート: 2010年5月31日

アプリケーションノート サンプルコード
-RJJ05B1268-0100: CPU書き換えモード(EW0モード)を使った内蔵フラッシュメモリ書き換え:新着
-RJJ05B1425-0100: M16C/29とR32C/111との相違点(64ピン版):新着
-RJJ05B1586-0100: CPU書き換えモード(EW1モード)を使ったユーザROM領域の書き換えについて:新着

アップデート: 2010年5月18日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1561-0101: M16C/63 消費電流低減のための設定:更新
- RJJ06B0504-0101: M16C/Tiny EW0モードを使用したユーザROM書き換えについて:更新
- RJJ06B0505-0101: M16C/Tiny EW1モードを使用したユーザROM書き換えについて:更新

アップデート: 2010年5月14日

ドキュメント
- M32C/145グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編:新着
- R32C/145グループ データシート:更新

アップデート: 2010年4月7日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1426-0101: M32C/87 と R32C/118 との相違点:更新
- RJJ05B1597-0100: M32C/87A と R32C/117 との相違点:新着
- RJJ05B1598-0100: M32C/87B と R32C/116 との相違点:新着

アップデート: 2010年3月26日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A130B/J: RENESAS TECHNICAL UPDATE 「TN-16C-130A/JA」の差し替え M16Cファミリ シリアルインタフェースUART特殊モード1(I2Cモード)の注意事項:更新
- TN-16C-A184A/J: M16C/64グループブートモードの注意事項:新着

アップデート: 2010年3月25日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A186A/J: M16C/63、M16C/6Cグループ デバッグI/F制約改善のご連絡:新着

アップデート: 2010年3月18日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1536-0100: マルチマスタ I2C-busインタフェース:新着
- RJJ05B1438-0100: M16C/29とM16C/5Lの相違点:新着
- RJJ05B1561-0100: 消費電流低減のための設定:新着
- RJJ05B1579-0100: タイマB(パルス周期測定モードでのカウンタ値の読み出し):新着
- RJJ05B1583-0100: タイマS関連割り込みの使い方:新着
- RJJ05B1589-0100: タイマS 時間計測機能を用いたパルス幅測定:新着
- RJJ05B1582-0100: タイマS 反転波形出力モードを用いたPWM出力:新着
- RJJ05B1580-0100: タイマS 単相波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:新着
- RJJ05B1581-0100: タイマS セット-リセット波形出力モードを用いた16ビットPWM出力:新着
- RJJ05B1480-0101: データフラッシュ書き換え(EW1モード、サスペンド動作):更新

■ ダウンロード
- R32C/120グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):更新
- R32C/121グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):更新
- R32C/160グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):更新
- R32C/161グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):更新

アップデート: 2010年3月17日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1257-0100: DMAC設定手順:新着
- RJJ05B1272-0100: インテリジェントI/O 単相波形出力モード サンプルプログラム:新着
- RJJ05B1273-0100: インテリジェントI/O SR波形出力モード サンプルプログラム:新着
- RJJ05B1371-0100: プロテクト動作:新着
- RJJ05B1372-0100: ウォッチドッグタイマ:新着
- RJJ05B1426-0100: M32C/87 と R32C/118との相違点(144pin版):新着

アップデート: 2010年3月11日

アプリケーションノート サンプルコード
-RJJ05B1266-0100: ウェイトモード設定例:新着
-RJJ05B1267-0100: DMACを使ったシリアルインタフェース送受信:新着
-RJJ05B1274-0100: DMAⅡ設定例(バースト転送):新着
-RJJ05B1275-0100: DMAⅡ設定例(複数転送):新着
-RJJ05B1361-0100: タイマA動作(ワンショットタイマモード):新着
-RJJ05B1362-0100: タイマA動作(パルス幅変調モード、16ビットPWM):新着
-RJJ05B1363-0100: タイマB動作(タイマモード):新着
-RJJ05B1364-0100: タイマB動作(イベントカウンタモード):新着
-RJJ05B1365-0100: タイマB動作(パルス周期測定モード):新着
-RJJ05B1366-0100: タイマB動作(パルス幅測定モード):新着
-RJJ05B1367-0100: ディレイドワンショット出力:新着
-RJJ05B1368-0100: A/Dコンバータの動作(単発モード):新着
-RJJ05B1369-0100: A/Dコンバータの動作(単発モード:外部トリガ):新着
-RJJ05B1370-0100: A/Dコンバータの動作(繰り返しモード):新着
-RJJ05B1373-0100: ストップモードへの設定:新着

ドキュメント
- R32C/116Aグループハードウェアマニュアル:新着
- R32C/117Aグループハードウェアマニュアル:新着
- R32C/118Aグループハードウェアマニュアル:新着

アップデート: 2010年3月9日

ドキュメント
- R32C/116Aグループショートシート:新着
- R32C/117Aグループショートシート:新着
- R32C/118Aグループショートシート:新着

アップデート: 2010年3月4日

ドキュメント
- R32C/120グループハードウェアマニュアル:更新
- R32C/121グループハードウェアマニュアル:更新

アップデート: 2010年3月2日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1560-0101: M16C/50シリーズ CANアプリケーションノート:更新
ドキュメント
- R32C/120グループデータシート:更新
- R32C/121グループデータシート:更新

アップデート: 2010年3月1日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1382-0102: CPU書き換えモード(EW0 モード)の使用例:更新
- RJJ05B1417-0100: USB Human Interface Devices(HID)Class サンプルプログラム:新着
- RJJ05B1432-0102: USBシリアル変換:更新
- RJJ05B1433-0100: USB Mass Storage Class (MSC) Bulk-Only Transportサンプルプログラム:新着
- RJJ05B1556-0100: PWM機能の使用例:新着
ドキュメント
- M16C/5L、M16C/56グループデータシート:新着
- R32C/117グループデータシート:更新
- R32C/160グループハードウェアマニュアル:更新
- R32C/161グループハードウェアマニュアル:更新
よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 105214 機能:CPU
・リードモディファイライト命令とは何か?:更新

アップデート: 2010年2月12日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1545-0100: UARTi特殊モード1を使用したI2Cバスインタフェース:新着
- RJJ05B1560-0100: M16C/50シリーズ CANアプリケーションノート:新着
- RJJ05B1548-0101: R32C/100シリーズ CANアプリケーションノート:更新

アップデート: 2010年2月10日

■ ドキュメント
- M16C/5L、M16C/56グループハードウェアマニュアル :新着
テクニカルアップデート
- TN-16C-A182A/J: R32C/100シリーズ ウェイトモード、ストップモードに関する注意事項:新着

アップデート: 2010年2月8日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1285-0101: M16C/62P と R32C/111との相違点 :更新
- RJJ05B1286-0101: M32C/87 と R32C/111との相違点 :更新
- RJJ05B1374-0101: タイマA動作(タイマモード) :更新
- RJJ05B1375-0101: タイマA動作(タイマモード、パルス出力機能) :更新
- RJJ05B1376-0101: シリアルI/O動作 (クロック同期形シリアルI/Oモードの受信) :更新
- RJJ05B1377-0101: シリアルI/O動作 (クロック同期形シリアルI/Oモードの送信) :更新
- RJJ05B1378-0101: シリアルI/O動作 (クロック非同期形シリアルI/Oモードの受信) :更新
- RJJ05B1379-0101: シリアルI/O動作 (クロック非同期形シリアルI/Oモードの送信) :更新
- RJJ05B1381-0101: 機能選択レジスタ設定方法 :更新
- RJJ05B1549-0100: M16C/80 と M32C/8B との相違点 :新着
- RJJ05B1550-0100: M32C/84 と M32C/8B との相違点 :新着

アップデート: 2010年2月2日

テクニカルアップデート
- TN-16C-A182A/J:R32C/100シリーズ ウェイトモード、ストップモードに関する注意事項:新着

アップデート: 2010年1月27日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJC05B0062-0100: タイマ A 動作(タイマモード、ゲート機能):新着
- RJC05B0063-0100: タイマ A 動作(タイマモード、パルス出力機能):新着
- RJC05B0064-0100: タイマ A 動作(イベントカウンタモード、リロードタイプ):新着
- RJC05B0065-0100: タイマ A 動作(イベントカウンタモード、フリーランタイプ):新着
- RJC05B0066-0100: タイマ A 動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、通常処理動作):新着
- RJC05B0067-0100: タイマ A 動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、
4 逓倍処理動作):新着
- RJC05B0068-0100: タイマ A 動作(イベントカウンタモード二相パルス信号処理、フリーランタイプ、
4 逓倍処理動作、Z 相入力):新着
- RJC05B0069-0100: タイマ A 動作(ワンショットタイマモード):新着
- RJC05B0070-0100: タイマ A 動作(ワンショットタイマモード、外部トリガ):新着
- RJC05B0071-0100: タイマ A 動作(パルス幅変調モード、16 ビットPWM モード):新着
- RJC05B0072-0100: タイマ A 動作(パルス幅変調モード、8 ビットPWM モード):新着
- RJC05B0073-0100: 長い周期のタイマ:新着
- RJC05B0074-0100: 周期およびデューティー可変の PWM 出力:新着
- RJC05B0075-0100: ディレードワンショット出力:新着
- RJC05B0076-0100: ブザーの出力:新着
- RJC05B0077-0100: タイマ A が不足したときのタイマパルス出力応用例:新着
- RJC05B0079-0100: シリアル I/O 動作(クロック同期形シリアルI/O モードの送信、
複数クロック出力機能):新着
- RJC05B0080-0100: シリアル I/O 動作(クロック同期形シリアルI/O モードの受信):新着
- RJC05B0081-0100: シリアル I/O 動作(クロック非同期形シリアルI/O モードの送信):新着
- RJC05B0082-0100: シリアル I/O 動作(クロック非同期形シリアルI/O モードの受信):新着
- RJC05B0083-0100: SI/O 3,4 動作:新着
- RJC05B0084-0101: キー入力割り込みの使い方:更新
- RJC05B0086-0100: DMAC の動作(リピート転送モード):新着
- RJC05B0087-0100: DMAC を利用したシリアルI/O 連続送信/連続受信手順:新着

アップデート: 2010年1月18日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1259-0100:メインクロック逓倍モード設定手順:新着
- RJJ05B1265-0100:低速モード移行手順:新着
■ ダウンロード
- R32C/156, 157グループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):更新

アップデート: 2010年1月14日

■ ダウンロード
- M16C/5LD, M16C/56Dグループ ダウンロードリスト:公開
- M16C/5LD, M16C/56Dグループ レジスタ定義(アセンブリ言語、C言語用SFRヘッダ):新着
M16Cファミリ ロードマップ:更新
- M16C/60シリーズのレイアウトを改訂しました。

アップデート: 2010年1月12日

アプリケーションノート サンプルコード
- RJJ05B1535-0100:リアルタイムクロックの時刻データレジスタ書き換え手順:新着
- RJJ05B1517-0102:M16C/64A、M16C/65グループ マルチマスタI2C-busインタフェース:更新
- RJJ05B1525-0102:M16C/5LD,56Dグループ マルチマスタI2C-busインタフェース:更新

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー お申し込みはWebから!

WEBクイックラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top