H8SX ファミリ
概要:
PC周辺/OA機器および民生、産業分野では、機能・性能面でCPUに対する要求が年々高くなってきております。H8とH8Sファミリでは、豊富な周辺機能・メモリラインナップを用意していますが、このような要求に対し、H8/H8Sファミリの上位機種としてH8SXファミリを展開しています。
H8SXファミリは最大動作周波数50MHzの高速・高性能な32bitのCISC
CPU、豊富な周辺機能を搭載、かつ新規機能を搭載することで、ユーザシステムのスループット向上を実現しております。また、H8Sの命令セットを継承かつ強化しており、H8/H8Sとオブジェクトレベルでの互換性があるため、H8Sのソフト資産を有効に活用することが可能です。
応用:
- PC周辺、OA機器
- PC、ストレージ、プリンタ、スキャナ
- 民生機器
- デジタル家電機器
- 産業
- 工作・製造機械制御
- POS周辺機器
- アミューズメント機器
- 自動車
- ダッシュボード、エアバッグメイン制御
ロードマップ

ラインアップ:
H8SX/1500
H8SX/1500シリーズは、最大動作周波数48MHzを実現し、豊富な周辺機能を搭載しております。5V I/Fを要求される産業分野等に適したシリーズです。
H8SX/1600
H8SX/1600シリーズは、豊富な周辺機能を搭載、ROMレス製品から大容量フラッシュを搭載した製品まで展開し、PC/OA、 デジタル民生機器、 産業など幅広い分野に適したシリーズです。
H8SX/1665, H8SX/1665M | H8SX/1655, H8SX/1655M | H8SX/1668R, H8SX/1668M | H8SX/1658R, H8SX/1658M | H8SX/1663 | H8SX/1653 | H8SX/1645, H8SX/1645L | H8SX/1635, H8SX/1635L | H8SX/1648G, H8SX/1648H | H8SX/1648A, H8SX/1648L | H8SX/1638, H8SX/1638L | H8SX/1622 | H8SX/1657 | H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1700
H8SX/1700シリーズは、最大動作周波数80MHzの高速・高性能32ビットCPUを搭載しており、自動車分野やファクトリ・オートメーションを中心に、産業用途に適したシリーズです。
Japan 日本語