Skip to main content

概要:

H8SX/1700シリーズは、最大動作周波数80MHzの高速・高性能32ビットCPUを搭載しており、自動車分野やファクトリ・オートメーションを中心に、産業用途に適したシリーズです。5.0V単一の動作電圧、5.0Vインタフェース仕様であり、CAN、LIN高速シリアルインターフェース、SCIなどの周辺機能を内蔵し、外部ICとの接続が容易に実現できます。

応用:

  • 自動車
    • エアバッグ、ダッシュボード等の車載制御系電装品
  • 産業機器
    • FA・工作・製造機器制御


 


H8SX/1700シリーズ 製品展開図

H8SX/1720 グループ H8SX/1520 グループ H8SX/1544 グループ H8SX/1720 グループ

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)
 
ツール一覧 4.5 - 5.5 80 256 - 512 16,32 24 - 40 100

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!


End of content

Back To Top