Skip to main content

概要:

H8SX/1600シリーズは、最大動作周波数50MHzの高速・高性能32ビットCPUを搭載しており、PC/OA及び民生機器でのシステムコントローラ用途に最適です。現在、LVD・PORの内蔵化、1chあたり1.0usの変換速度を誇る高速A/DCを最大で3unit、10bitの高精度なD/ACを搭載。さらに、シンプルな構成でコストパフォーマンスに優れたLCD表示を可能にするEXDMACを搭載した製品を展開しております。

応用:

  • PC周辺、OA機器
    • PC、ストレージ、プリンタ、スキャナ
  • 民生機器
    • デジタル家電機器
  • 産業
    • 工作・製造機械制御
    • POS周辺機器
    • アミューズメント機器

 


H8SX/1600 シリーズ ロードマップ

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
H8SX/1668R, H8SX/1668M
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 384 - 1024 40 - 56 144,176
H8SX/1665, H8SX/1665M
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 384 - 512 40 - 40 144,145
H8SX/1663
 
ツール一覧 3 - 3.6 50 384 - 512 40 - 40 144
H8SX/1658R, H8SX/1658M
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 384 - 1024 40 - 56 120
H8SX/1657
 
ツール一覧 3 - 3.6 35 512 - 768 24 - 24 120
H8SX/1655, H8SX/1655M
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 384 - 512 40 - 40 120,145
H8SX/1653
 
ツール一覧 3 - 3.6 50 384 - 512 40 - 40 120
H8SX/1650, H8SX/1651
 
ツール一覧 3 - 3.6 50 - 24 - 40 120
H8SX/1648G, H8SX/1648H
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 256 - 1024 24 - 56 176
H8SX/1648A, H8SX/1648L
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 256 - 1024 24 - 56 144
H8SX/1645, H8SX/1645L
-
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 256 - 512 24 - 40 144,145
H8SX/1635, H8SX/1635L
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 256 - 512 24 - 40 120
H8SX/1638, H8SX/1638L
 
ツール一覧 2.95 - 3.6 50 256 - 1024 24 - 56 120
H8SX/1622
 
ツール一覧 3 - 3.6 50 256 - 256 24 - 24 144,145

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!


End of content

Back To Top