Skip to main content

概要:

H8SX/1665グループは、内蔵FLASHのサイズを384K~512KBまでサポートし、既存のH8SX/1668Rグループからアナログ機能(ADC、DAC)を強化した製品です。
10ビットADC(2ユニット)の変換スピードは1μs/ch(既存の2.7倍)を実現、10ビットDAC(H8SX/1668Rは8ビットDAC)を搭載し、周辺機能をより強化しています。
また、H8SX/1668Rグループのピンコンパチ製品グループです。H8SX/1665Mグループは、H8SX/1665グループにLVD/POR機能を追加した製品です。

特長:

  • CPU  
    • 内部バス:32ビット
    • 電源電圧:3.0~3.6V
    • 最大動作周波数:50MHz
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステートで実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1662F(Flash 384KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1665F(Flash 512KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1662L(Flash 384KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1665L(Flash 512KB, RAM 40KB)
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC)
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch
    • EXDMAC :4ch
    • データトランスファコントローラ(DTC)
    • I/Oポート:入出力端子92本、入力専用端子9本
    • 8ビットタイマ(TMR):8ch
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):6ch
      • 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能(SCI_0, 1, 2, 4)
        *SCI_5, 6は調歩同期式モードのみ
      • Smart Card I/F:6ch
      • Hi-speed SCI:2ch
    • I2Cバス:2ch
    • ADC 4ch x 2 units :8ch
    • D/A 変換:2 ch
    • バウンダリスキャン機能サポート
    • 動作モード:7種類
    • USB2.0(Full speed):Control/Bulk/Interrupt転送をサポート
    • LVD/POR*
      *H8SX/1665Mグループのみ
  • パッケージ
    • LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV)
    • TFLGA PTLG0145JB-A (TLP-145V)
  • 開発環境
  • フルエミュレーション(E6000H)*
  • オンチップエミュレータ(E10A-USB)
    *H8SX/1665グループはE6000Hをサポートしておりませんが、ADC(1μs変換モード)、10ビットDA出力以外の機能評価については、H8SX/1668RグループのE6000Hを使用可能です。

 

応用:

  • PC周辺機器
  • デジタル民生機器
  • バーコードスキャナ
  • POS端末
  • プリンタ
  • スキャナ
  • LCD ソリューション(H8SX/1665MZ グループ)

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

16 件見つかりました。
(1 - 16 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61662D50FPV - 40 384 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61662MD50FPV - 40 384 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61662D50LGV - 40 384 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61662MD50LGV - 40 384 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61662N50FPV - 40 384 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61662MN50FPV - 40 384 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61662N50LGV Buy Now 40 384 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61662MN50LGV - 40 384 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61665D50FPV - 40 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61665MD50FPV - 40 512 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61665D50LGV - 40 512 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61665MD50LGV - 40 512 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61665N50FPV - 40 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61665MN50FPV - 40 512 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61665N50LGV Buy Now 40 512 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61665MN50LGV - 40 512 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A

Alliance Partners


End of content

Back To Top