Skip to main content

概要:

H8SX/1658Rグループ(H8SX/1653RF, H8SX/1654RF, H8SX/1658RF)、H8SX/1658Mグループ(H8SX/1653MF, H8SX/1654MF, H8SX/1658MF)は、内蔵FLASHのサイズを384K ~1MBまでサポートした製品グループです。既存のH8SX/1653グループとアップワードピンコンパチ性を維持しながら ADCの2ユニット他、TPU, PPGの2ユニットなど周辺機能をより増強しています。また内部バス処理と外部バスを並列でデータ転送できるEXDMACを内蔵し、処理性能を向上しています。H8SX/1658Mグループは、H8SX/1658RグループにLVD/POR機能を追加した製品です。



特長:

  • CPU  
    • 内部バス:32ビット
    • 電源電圧:3.0~3.6V
      (H8SX/1658M:2.95~ 3.6V) 
    • 最大動作周波数:50MHz 
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステートで実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1653RF, H8SX/1653MF
      (Flash 384KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1654RF, H8SX/1654MF
      (Flash 512KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1658RF, H8SX/1658MF
      (Flash 1024KB, RAM 56KB)
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC) 
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch
    • EXDMAC :2ch 
    • データトランスファコントローラ(DTC) 
    • I/Oポート:入出力端子75本、入力専用端子9本 
    • 8ビットタイマ(TMR):8ch
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch 
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG) 
    • ウォッチドッグタイマ(WDT) 
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):6ch
      • 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能(SCI_0, 1, 2, 4)
         *SCI_5, 6は調歩同期式モードのみ
      • Smart Card I/F:6ch
      • Hi-speed SCI:2ch
    • I2Cバス:2ch
    • LVD/POR* *H8SX/1658Mグループのみ
    • ADC 4ch x 2 units :8ch
    • D/A 変換:2 ch
    • バウンダリスキャン機能サポート
    • 動作モード:7種類
    • USB2.0(Full speed):Control/Bulk/Interrupt転送をサポート
  • パッケージ
    • LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV)
  • 開発環境
    • フルエミュレーター(E6000H)* 
    • オンチップエミュレータ(E10A-USB)
      *H8SX/1658Rグループのみ
      H8SX/1658Mグループはフルエミュレーターをサポートしておりませんが、LVD/POR以外の機能評価は、H8SX/1658Rグループのフルエミュレーターを使用可能です。

 

応用:

  • PC周辺機器
  • デジタル民生機器
  • バーコードスキャナ
  • POS端末
  • プリンタ
  • スキャナ

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

12 件見つかりました。
(1 - 12 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61653RD50FPV - 40 384 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61653MD50FPV - 40 384 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61653RN50FPV - 40 384 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61653MN50FPV - 40 384 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61654RD50FPV - 40 512 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61654MD50FPV - 40 512 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61654RN50FPV - 40 512 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61654MN50FPV - 40 512 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61658RD50FPV - 56 1024 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61658MD50FPV - 56 1024 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61658RN50FPV - 56 1024 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61658MN50FPV - 56 1024 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top