概要:
H8SX/1657グループは、大容量FLASHを搭載した製品で、ROMレス製品のH8SX/1650C,1651グループとピン互換性を持った製品グループです。また、8/16ビットタイマ、シリアル、データ転送機能など豊富な周辺機能を搭載し、PC/OA、民生、産業など様々な分野に最適です。
H8SX/1656CF,1657CFはSCIデータ転送不具合(TN-H8*-A357A/J)対策版です。
特長:
- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
- 最大動作周波数:35MHz
- 基本命令は1ステートで実行
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 内蔵メモリ
- H8SX/1656CF(Flash 512KB, RAM 24KB)
- H8SX/1657CF(Flash 768KB, RAM 24KB)
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC) 4ch
- データトランスファコントローラ (DTC)
- I/Oポート
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):6ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
- 8ビットタイマ(TMR) :4ch
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーション
インタフェース(SCI):4ch
- A/D, D/A 変換器
- 動作モード:7種類
- パッケージ
- TQFP PTQP0120LA-A (TFP-120V)
- 開発環境
|
 |
応用:
- AV機器、ホームユーザー
- PC機器
- ネットワーク
- 産業/セキュリティ
- アミューズメント
製品ラインアップ:

読み込み中です...