- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
- 最大動作周波数:50MHz
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 基本命令は1ステートで実行
- 内蔵メモリ
- H8SX/1652F(Flash 384KB, RAM 40KB)
- H8SX/1655F(Flash 512KB, RAM 40KB)
- H8SX/1652L(Flash 384KB, RAM 40KB)
- H8SX/1655L(Flash 512KB, RAM 40KB)
- 周辺機能
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC):4ch
- EXDMAC :4ch
- データトランスファコントローラ(DTC)
- I/Oポート:入出力端子75本、入力専用端子9本
- 8ビットタイマ(TMR):8ch
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):6ch
- 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能(SCI_0, 1, 2, 4)
*SCI_5, 6は調歩同期式モードのみ
- Smart Card I/F:6ch
- Hi-speed SCI:2ch
- I2Cバス:2ch
- 新A/D 変換器
(高速ADC 4ch x 2 units):8ch
- D/A 変換:2 ch
- バウンダリスキャン機能サポート
- 動作モード:7種類
- USB2.0(Full speed):Control/Bulk/Interrupt転送をサポート
- LVD/POR*
*H8SX/1655Mグループのみ
- パッケージ
- LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV)
- TFLGA PTLG0145JB-A (TLP-145V)
- 開発環境
- フルエミュレーション(E6000H)*
- オンチップエミュレータ(E10A-USB)
*H8SX/1655グループはE6000Hをサポートしておりませんが、ADC(1μs変換モード)、10ビットDA出力以外の機能評価については、H8SX/1658RグループのE6000Hを使用可能です。
|
 |