Skip to main content

概要:

H8SX/1653(H8SX/1653F, H8SX/1654F)グループでは、最大動作周波数50MHzを実現しています。シリアル通信機能を強化したグループです。SCI(Serial Communication I/F)を6ch, USB2.0(Full Speed)Function, I2Cを2ch, IrDAを1chを搭載しています。USB I/Fを要求されるシステムに最適です。


特長:

  • CPU  
    • 内部バス:32ビット
    • 電源電圧:3.0~3.6V 
    • 最大動作周波数:50MHz 
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステートで実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1653F(Flash 384KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1654F(Flash 512KB, RAM 40KB)
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC) 
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch 
    • データトランスファコントローラ(DTC) 
    • I/Oポート:入出力端子75本、入力専用端子9本 
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):6ch 
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG) 
    • 8ビットタイマ(TMR):8ch 
    • ウォッチドッグタイマ(WDT) 
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):6ch
      • 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能(SCI_0, 1, 2, 4)
         *SCI_5, 6は調歩同期式モードのみ
      • Smart Card I/F:6ch
      • Hi-speed SCI:2ch
    • I2Cバス:2ch
    • A/D, D/A 変換器
    • 動作モード:5種類
    • USB2.0(Full speed):Control/Bulk/Interrupt転送をサポート
  • パッケージ
    • TQFP PTQP0120LA-A (TFP-120V)
  • 開発環境
    • フルICE(E6000H) 
    • オンチップエミュレータ(E10A-USB)

 

応用:

  • PC周辺機器
  • デジタル民生機器
  • バーコードスキャナ
  • POS端末
  • プリンタ
  • スキャナ

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61653N50FTV - 40 384 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF R5F61653W50FTV - 40 384 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF R5F61654N50FTV - 40 512 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF R5F61654W50FTV - 40 512 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)

Alliance Partners


End of content

Back To Top