概要:
H8SX/1650, 1651グループは、8/16ビットタイマ、シリアル、データ転送機能など豊富な周辺機能を搭載し、PC/OA、民生、産業など様々な分野に最適です。
H8SXファミリのROMレス品は、外付けFlashへプログラムをブートする機能をサポートしています。この機能により、お客様のオンボード上で外付けFlashへのプログラム書込みを容易に実現できます。
H8SX/1650C,1651CはSCIデータ転送不具合(TN-H8*-A 357A/J)対策版です。
H8SX/1650Cでは、チップセレクト信号を追加しています。
PF7: CS4-C, CS5-C, CS6-C, CS7-C
PF6: CS6-D
PF5: CS5-D
特長:
- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
- 最大動作周波数:50MHz
- 基本命令は1ステートで実行
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 内蔵メモリ
- H8SX/1650C(ROMレス, RAM 24KB)
- H8SX/1651C(ROMレス, RAM 40KB)
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC) 4ch *1
- データトランスファコントローラ (DTC)
- I/Oポート
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):6ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
- 8ビットタイマ(TMR) :4ch
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)
- H8SX/1650C:4ch
- H8SX/1651C:5ch
- A/D, D/A 変換器
- 動作モード:2種類
- パッケージ
- LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV)
- 開発環境
- フルICE(E6000H)
- オンチップエミュレータ(E10A-USB)*4
*4(1651Cのみサポート。1651Cを代用し、1650Cのデバッグも可能。 但し、1650Cにない機能を考慮し使用して頂く必要があります。)
|
 |
応用:
- AV機器、ホームユーザー
- PC機器
- ネットワーク
- 産業/セキュリティ
- アミューズメント
製品ラインアップ:

読み込み中です...