- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
(H8SX/1648H:2.95~3.6V)
- 最大動作周波数:50MHz
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 基本命令は1ステートで実行
- 内蔵メモリ
- H8SX/1642G, H8SX/1642H
(Flash 256KB, RAM 24KB)
- H8SX/1644G, H8SX/1644H
(Flash 512KB, RAM 40KB)
- H8SX/1648G, H8SX/1648H
(Flash 1024KB, RAM 56KB)
- 周辺機能
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC):4ch
- EXDMAコントローラ(EXDMAC):4ch
- データトランスファコントローラ(DTC)
- I/Oポート:入出力端子102本、入力専用端子13本
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)x 2 units
- 8ビットタイマ(TMR):8ch
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):7ch
- 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
- Smart Card I/F:7ch
- Hi-speed SCI:2ch
- I2Cバス:4ch
- 32K タイマ
- LVD/POR* *H8SX/1648Hグループのみ
- ユーザブレイクコントローラ (UBC)
- A/D 変換器
(高速ADC 4ch x 3 units):12 ch
- D/A 変換器:2 ch
- バウンダリスキャン機能サポート
- 動作モード:7種類
- パッケージ
- LFBGA PLBG0176GA-A (BP-176V)
- 開発環境
|
|