概要:
H8SX/1648Aグループ(H8SX/1642AF, H8SX/1644AF, H8SX/1648AF)、H8SX/1648Lグループ(H8SX/1642L, H8SX/1644L, H8SX/1648L)は、最大動作周波数50MHzで動作。内蔵FLASHのサイズは256K~1MBまでサポートした製品グループです。ADCの3ユニット他、TPU, PPGの2ユニットを搭載し周辺機能をより強化しています。I2Cは5Vの入力にも対応しています。(チャネル2, 3のみ)H8SX/1648Lグループは、H8SX/1648AグループにLVD/POR機能を追加した製品です。
H8SX/1648Aグループでは、H8SX/1648グループのポート67,66の注意事項(TN-H8*-A 377A/J)を
適用する必要がありません。
特長:
- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
(H8SX/1648L:2.95~3.6V)
- 最大動作周波数:50MHz
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 基本命令は1ステートで実行内蔵メモリ
- H8SX/1642AF, H8SX/1642LF
(Flash 256KB, RAM 24KB)
- H8SX/1644AF, H8SX/1644LF
(Flash 512KB, RAM 40KB)
- H8SX/1648AF, H8SX/1648LF
(Flash 1024KB, RAM 56KB)
周辺機能
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC):4ch
- データトランスファコントローラ(DTC)
- I/Oポート:入出力端子97本、
入力専用端子13本
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG):2 units
- 8ビットタイマ(TMR):8ch
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーション
インタフェース(SCI):7ch
- 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
- Smart Card I/F:7ch
- Hi-speed SCI:2ch
- I2Cバス:4ch
- チャネル2,3は5V入力が可
- LVD/POR*
*H8SX/1648Lグループのみ
- ユーザブレイクコントローラ (UBC)
- 新A/D 変換器
(高速ADC 4ch x 3 units):12 ch
- D/A 変換器:2 ch
- バウンダリスキャン機能サポート
- 動作モード:7種類
- パッケージ
- LQFP PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
- 開発環境
- フルエミュレータ(E6000H)*
- オンチップエミュレータ
(E10A-USB)
*H8SX/1648Aグループのみ。H8SX/1648Lグループはフルエミュレータをサポートしておりませんが、LVD/POR以外の機能評価はH8SX/1648Aグループのフルエミュレータを使用可能です。
|
|
応用:
- PC周辺機器
- デジタル民生機器
- 産業機器
- OA機器
製品ラインアップ:

読み込み中です...