Skip to main content

概要:

H8SX/1645グループは、既存のH8SX/1648グループからアナログ機能(ADC、DAC)を強化した製品です。10ビットADC(3ユニット)の変換スピードは1μs(既存の2.7倍)を実現、10ビットDAC(H8SX/1648は8ビット)を搭載し、周辺機能をより強化しています。また、H8SX/1648グループのピンコンパチ製品グループです。H8SX/1645Lグループは、H8SX/1645グループにLVD/POR機能を追加した製品です。

特長:

  • CPU  
    • 内部バス:32ビット
    • 電源電圧:3.0~3.6V 
    • 最大動作周波数:50MHz 
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステートで実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1641F(Flash 256KB, RAM 24KB)
    • H8SX/1643F(Flash 384KB, RAM 32KB)
    • H8SX/1645F(Flash 512KB, RAM 40KB)
    • H8SX/1641L(Flash 256KB, RAM 24KB)
    • H8SX/1645L(Flash 384KB, RAM 32KB)
    • H8SX/1645L(Flash 512KB, RAM 40KB)
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC)
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch 
    • データトランスファコントローラ(DTC) 
    • I/Oポート:入出力端子92本、入力専用端子17本 
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch 
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)x 2 units 
    • 8ビットタイマ(TMR):8ch 
    • ウォッチドッグタイマ(WDT) 
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):7ch
      • 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
      • Smart Card I/F:7ch
      • Hi-speed SCI:2ch
    • I2Cバス:4ch
      • チャネル2,3は5V入力が可
    • ユーザブレイクコントローラ (UBC)
    • 新A/D 変換器
      (高速ADC 4ch x 3 units):12 ch
    • D/A 変換器:2 ch
    • バウンダリスキャン機能サポート
    • 動作モード:7種類
    • LVD/POR*
      *H8SX/1645Lグループのみ
  • パッケージ
    • LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV)
    • TFLGA PTLG0145JB-A (TLP-145V)
  • 開発環境
    • フルエミュレーション(E6000H)* 
    • オンチップエミュレータ(E10A-USB)
      *H8SX/1645グループはE6000Hをサポートしておりませんが、ADC(1μs変換モード)、10ビットDA出力以外の機能評価については、H8SX/1648グループのE6000Hを使用可能です。 

 

応用:

  • PC周辺機器
  • デジタル民生機器
  • 産業機器
  • OA機器

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

24 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61641D50FPV - 24 256 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61641LD50FPV - 24 256 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61641D50LGV - 24 256 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61641LD50LGV - 24 256 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61641N50FPV - 24 256 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61641LN50FPV - 24 256 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61641N50LGV - 24 256 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61641LN50LGV - 24 256 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61643D50FPV - 32 384 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61643LD50FPV - 32 384 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61643D50LGV - 32 384 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61643LD50LGV - 32 384 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61643N50FPV - 32 384 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61643LN50FPV - 32 384 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61643N50LGV - 32 384 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61643LN50LGV - 32 384 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61645D50FPV - 40 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61645LD50FPV - 40 512 144 2.95 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61645D50LGV - 40 512 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R5F61645LD50LGV - 40 512 145 2.95 量産中 PTLG0145JB-A

Alliance Partners


End of content

Back To Top