概要:
H8SX/1638グループ(H8SX/1632F, H8SX/1634F, H8SX/1638F)、H8SX/1638Lグループ(H8SX/1632L,
H8SX/1634L,
H8SX/1638L)は、最大動作周波数50MHzで動作。内蔵FLASHのサイズは256K~1MBまでサポートし、既存のH8SX/1650, 1651,
1657グループのアップワードピンコンパチ製品グループです。ADCの2ユニット他、TPU,
PPGの2ユニットを搭載し周辺機能をより強化しています。H8SX/1638Lグループは、H8SX/1638グループにLVD/POR機能を追加した製品です。
特長:
- CPU
- 内部バス:32ビット
- 電源電圧:3.0~3.6V
(H8SX/1638L:2.95~3.6V)
- 最大動作周波数:50MHz
- 32ビット乗算/除算器内蔵
- 基本命令は1ステートで実行
- 内蔵メモリ
- H8SX/1632F, H8SX/1632LF
(Flash 256KB, RAM 24KB)
- H8SX/1634F, H8SX/1634LF
(Flash 512KB, RAM 40KB)
- H8SX/1638F, H8SX/1638LF
(Flash 1024KB, RAM 56KB)
- 周辺機能
- バスコントローラ(BSC)
- DMAコントローラ(DMAC):4ch
- データトランスファコントローラ(DTC)
- I/Oポート:入出力端子81本、入力専用端子9本
- 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
- プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)x 2 units
- 8ビットタイマ(TMR):8ch
- ウォッチドッグタイマ(WDT)
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):7ch
- 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
- Smart Card I/F:7ch
- Hi-speed SCI:2ch
- ユーザブレイクコントローラ (UBC)
- I2Cバス:2ch
- LVD/POR* *H8SX/1638Lグループのみ
- 新A/D 変換器
(高速ADC 4ch x 2 units):8 ch
- D/A 変換:2 ch
- バウンダリスキャン機能サポート
- 動作モード:7種類
- パッケージ
- LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV)
- 開発環境
- フルエミュレータ(E6000H)*
- オンチップエミュレータ(E10A-USB)
*H8SX/1638グループのみ。H8SX/1638Lグループはフルエミュレータをサポートしておりませんが、LVD/POR以外の機能評価はH8SX/1638グループのフルエミュレータを使用可能です。
|
|
応用:
- PC周辺機器
- デジタル民生機器
- 産業機器
- OA機器
製品ラインアップ:

読み込み中です...