Skip to main content

概要:

H8SX/1635グループは、既存のH8SX/1638グループからアナログ機能(ADC、DAC)を強化した製品です。10ビットADC(2ユニット)の変換スピードは1μs/ch(既存の2.7倍)を実現、10ビットDAC(H8SX/1638は8ビット DAC)を搭載し、周辺機能をより強化しています。また、H8SX/1638グループのピンコンパチ製品グループです。H8SX/1635Lグループは、H8SX/1635グループにLVD/POR機能を追加した製品です。

特長:

CPU

  • 内部バス:32ビット
  • 電源電圧:3.0~3.6V
  • 最大動作周波数:50MHz
  • 32ビット乗算/除算器内蔵
  • 基本命令は1ステートで実行

内蔵メモリ

  • H8SX/1631F(Flash 256KB, RAM 24KB)
  • H8SX/1633F(Flash 384KB, RAM 32KB)
  • H8SX/1635F(Flash 512KB, RAM 40KB)
  • H8SX/1631L(Flash 256KB, RAM 24KB)
  • H8SX/1635L(Flash 384KB, RAM 32KB)
  • H8SX/1635L(Flash 512KB, RAM 40KB)

周辺機能

  • バスコントローラ(BSC)
  • DMAコントローラ(DMAC):4ch
  • データトランスファコントローラ(DTC)
  • I/Oポート:入出力端子81本、入力専用端子9本
  • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
  • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)x 2 units
  • 8ビットタイマ(TMR):8ch
  • ウォッチドッグタイマ(WDT)
  • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI):7ch
    • 調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
    • Smart Card I/F:7ch
    • Hi-speed SCI:2ch
  • ユーザブレイクコントローラ (UBC)
  • I2Cバス:2ch
  • 新A/D 変換器
    (高速ADC 4ch x 2 units):8ch
  • D/A 変換:2 ch
  • バウンダリスキャン機能サポート
  • 動作モード:7種類
  • LVD/POR*
    *H8SX/1635Lグループのみ

パッケージ

  • LQFP  PLQP0120LA-A (FP-120BV)
  • TFLGA PTLG0145JB-A (TLP-145V)

開発環境

  • フルエミュレーション(E6000H)*
  • オンチップエミュレータ(E10A-USB)
    *H8SX/1635グループはE6000Hをサポートしておりませんが、ADC(1μs変換モード)、10ビットDA出力以外の機能評価については、H8SX/1638グループのE6000Hを使用可能です。

 

応用:

  • PC周辺機器
  • デジタル民生機器
  • 産業機器
  • OA機器

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

12 件見つかりました。
(1 - 12 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61631D50FPV - 24 256 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61631LD50FPV - 24 256 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61631N50FPV - 24 256 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61631LN50FPV - 24 256 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61633D50FPV - 32 384 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61633LD50FPV - 32 384 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61633N50FPV - 32 384 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61633LN50FPV - 32 384 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61635D50FPV - 40 512 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61635LD50FPV - 40 512 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61635N50FPV - 40 512 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)
PDF R5F61635LN50FPV - 40 512 120 2.95 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top